SAC-5P- 2,0-420/MINFS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1533026
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 5-контактный, ПВХ, желтый, свободный конец, к Гнездо прямое 7/8"-16UNF, кодирование: A, длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
Материал корпуса ручки | PUR |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PUR |
Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 600 В |
Номинальный ток IN | 8 A |
Испытательное напряжение | 4000 В |
Механические данные | |
Циклы установки | > 500 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Подключение 1 | |
Конструкция | свободный конец |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое 7/8"-16UNF |
Полюсов | 5 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 2 м |
ПВХ, желтый, автом. цветовой код [420] | |
Полюсов | 5 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | ПВХ, желтый, автом. цветовой код [420] |
AWG, сигнальная линия | 16 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 65x 0,16 мм |
Сечение жил кабеля | 1,5 мм² |
Наружный диаметр кабеля | 12,58 мм |
Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | желтый |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | красно-белый, красный, зеленый, красно-желтый, красно-черный |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -20 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -20 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Номер артикула | 1533026 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1FDA |
Страница каталога | Стр. 106 (PC-2007) |
GTIN | 4046356025843 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 459 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 450 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430925
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Инструмент для снятия изоляции 1212757
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
-
TSD 08 SAC - Динамометрическая отвертка 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Инструмент 1212512
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Мощность: Соединители и провода с жилами большого сечения для подачи питания
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А