SAC-4P-M 8MS/ 5,0-600 FB - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1406839

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PP-EPDM без галогенов, серый RAL 7035, Штекеры прямое M8, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 5 м, Гигиеничный дизайн, с пластмассовой накатанной гайкой

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения