SAC-4P-5,0-600/M12FS HD - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1403958

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PP-EPDM, серый RAL 7035, свободный конец, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 5 м, Гигиеничный дизайн, с накатанной гайкой из легированной стали

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Защита от коррозии всех открытых металлических частей благодаря использованию нержавеющей стали 1.4404
Светлая окраска позволяет сразу заметить загрязнения