SAC-4P- 4,0-420/MINFR
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1533110
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, ПВХ, желтый, свободный конец, к Гнездо угловой 7/8"-16UNF, кодирование: A, длина кабеля: 4 м
Подробная информация о продукте
| Применение | Стандартн. |
| Полюсов | 4 |
| Количество подключаемых кабелей | 1 |
| Экранирован. | нет |
| Механические ключи | A |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | HB |
| Материал корпуса ручки | PUR |
| Материал, контакт | CuSn |
| Материал, контактная поверхность | Au |
| Материал, держатель контакта | PUR |
| Материал резьбового соединения | латунь, никелированный |
| Сопротивление изоляции | ≥ 10 МОм |
| Номинальное напряжение UN | 600 В |
| Номинальный ток IN | 10 A |
| Испытательное напряжение | 4000 В |
| Механические данные | |
| Циклы установки | > 500 |
| Индикатор состояния | нет |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Подключение 1 | |
| Конструкция | свободный конец |
| Подключение 2 | |
| Конструкция | Гнездо угловой 7/8"-16UNF |
| Полюсов | 4 |
| Вид кодировки | A |
| Длина кабеля | 4 м |
| ПВХ, желтый, автом. цветовой код [420] | |
| Полюсов | 4 |
| Экранирован. | нет |
| Тип кабеля | ПВХ, желтый, автом. цветовой код [420] |
| AWG, сигнальная линия | 16 |
| Конструкция кабеля, напряжение питания | 65x 0,16 мм |
| Сечение жил кабеля | 1,5 мм² |
| Наружный диаметр кабеля | 10,67 мм |
| Внешняя оболочка, материал | ПВХ |
| Внешняя оболочка, цвет | желтый |
| Материал, изоляция проводника | ПВХ |
| Отдельная жила, цвет | красно-черный, красно-белый, красный, зеленый |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -30 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 80 °C (вилка / розетка) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -20 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -20 °C ... 105 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
| Номер артикула | 1533110 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | AF1FCA |
| GTIN | 4046356025911 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 222,22 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 222,22 g |
| Номер таможенного тарифа | 85444290 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UC-WMT (23X4) - Маркировка для проводов 0819411
-
US-WMT (23X4) - Держатель маркировки кабеля 0828769
-
WMTW (23X4)R - Держатель маркировки кабеля 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Адаптер защитного рукава 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Защитный шланг 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Защитный шланг 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Резьбовой колпачок 1430925
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Кусачки-бокорезы 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Инструмент для снятия изоляции 1212757
-
WIREFOX SAC - Инструмент для снятия изоляции 1212623
-
WIREFOX 10 - Инструмент для снятия изоляции 1212150
-
TSD 08 SAC - Динамометрическая отвертка 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Инструмент 1212512
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Мощность: Соединители и провода с жилами большого сечения для подачи питания
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А