SAC-12P-MS/ 5,0-PVC SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1554791

Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 12-контактный, ПВХ, черный RAL 9005, Штекеры прямое M12 SPEEDCON, кодирование: A, к свободный конец, длина кабеля: 5 м

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи устройства быстрой фиксации SPEEDCON
Экономия места – благодаря многополюсным разъемам