SAC-4P-P12MS/ 0,6-PUR/M12FS
-
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств
1393900
Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств, 4-контактный, PUR без галогенов, темно-серый RAL 7021, Штекеры прямое M12 Push-Pull, к Гнездо прямое M12, кодирование: A, длина кабеля: 0,6 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Кабель для датчиков и исполнительных устройств |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 4 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 3 |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 250 В AC |
250 В DC | |
Номинальный ток IN | 4 A |
Механические данные | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Соединение провода | |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Подключение 1 | |
Конструкция | Штекеры прямое M12 Push-Pull |
Полюсов | 4 |
Тип фиксатора | Push-Pull |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 4 |
Вид кодировки | A |
Длина кабеля | 0,6 м |
PUR без галогена черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 30 кг/км |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 4 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR без галогена черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 42x 0,10 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Сечение жил кабеля | 4x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,27 мм ±0,02 мм |
Наружный диаметр кабеля | 4,20 мм ±0,15 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | темно-серый RAL 7021 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | PP |
Отдельная жила, цвет | коричневый, белый, синий, черный |
Толщина стенки, изоляция | ≥ 0,21 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | около 0,50 мм |
Общая скрутка | 4 жилы в скрутке |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 58 Ом/км |
Сопротивление изоляции | ≥ 1 ГОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | ≤ 300 В |
Испытательное напряжение | ≥ 3000 В |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 21 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 42 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 10000000, Радиус изгиба: 42 мм, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 10 м, Скорость поперечного перемещения: 3 м/c, Ускорение: 10 м/c² |
Динамическая устойчивость (кручение) | Скручивание: ±180 °/м, Циклы кручения: ≥2000000, Частота кручения: 35 Циклы/мин. |
Без галогенов | согласно DIN VDE 0472, часть 815 |
согласно DIN EN 50267-2-1 | |
Негорючесть | согласно UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 с) | |
Маслостойкость | согласно DIN EN 60811-2-1 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
устойчивость к гидролизу и микроорганизмам | |
условно устойчив к УФ-излучению (согласно DIN EN ISO 4892-2-A) | |
низкая адгезия | |
износоустойчивый | |
Прочие характеристики | для тяговых цепей |
не содержит силикона | |
материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | |
гибкий | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-25 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
Обозначение стандарта | M12-Push-Pull |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-010 |
Номер артикула | 1393900 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1CCC |
GTIN | 4063151819088 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 35,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Просто и безопасно: вставные компоненты, на 100 % прошедшие электрические испытания
Экономия времени благодаря установке при помощи системы быстрой фиксации push-pull
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А