CABLE-FLK20/2X14/2,0M/OMR-IN
-
Кабель
2314118
Подготовленный круглый кабель; подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 20-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (2x 14-контактный); длина кабеля: 2 м
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Системный кабель |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 25 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A |
Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ |
Длина кабеля | 2 м |
10X0.14 [ПВХ] | |
UL AWM Style | 2464/1061 |
Полюсов | 10 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | 10X0.14 [ПВХ] |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 10x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 6,10 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | Полутвердый ПВХ |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 52 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 98 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 |
Без галогенов | нет |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
UL VW-1 | |
CSA FT-1 | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Разветвительный кабель для двух модулей |
Уровень полевых устройств | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 14 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Уровень управления | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 20 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2314118 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK221O |
GTIN | 4046356095730 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 211,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 211,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А