MCR-VAC-UI-O-DC
-
Измерительные преобр-ли сигналов напр-ия
2811103
Измерительный преобразователь сигнала напряжения MCR, для переменного напряжения от 0...20 В до 0...440 В, выходной сигнал 0...10 В / 0(4)...20 мA
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Измерительный преобразователь напряжения |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Калибровка измерительного диапазона | ± 20 % |
Настройка нуля | ± 20 % |
Расчетное напряжение изоляции | 300 В DC |
Диапазон измерения частоты | 45 Гц ... 400 Гц |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 0,8 Вт |
Испытательное напряжение, выход / питание | 1 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, вход / выход | 3,3 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Испытательное напряжение, вход / питание | 3,3 кВ (50 Гц, 1 мин) |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 250 мс |
Температурный коэффициент, стандартн. | 0,02 %/K (50/60 Гц) |
Ошибка передачи, макс. | < 1,5 % (от предела) |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 18,5 В DC ... 30,2 В DC |
Потребляемый ток, макс. | < 45 мА |
Измерение | |
Описание входа | 0 В - 370 В вход |
Конфигурируемый / программируемый | есть |
Диапазон входных напряжений | 0 В ... 370 В AC |
Входное напряжение, максимальное | 440 В (не заземлен) |
250 В (к земле) | |
Входное сопротивление, вход напряжения | 370 кΩ |
Форма импульса | Переменное напряжение |
Измерение | |
Описание входа | 0 В - 250 В вход |
Диапазон входных напряжений | 0 В ... 250 В AC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 250 кΩ |
Измерение | |
Описание входа | 0 В - 170 В вход |
Диапазон входных напряжений | 0 В ... 170 В AC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 170 кΩ |
Измерение | |
Описание входа | 0 В - 120 В вход |
Диапазон входных напряжений | 0 В ... 120 В AC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 120 кΩ |
Измерение | |
Описание входа | 0 В - 80 В вход |
Диапазон входных напряжений | 0 В ... 80 В AC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 80 кΩ |
Измерение | |
Описание входа | 0 В - 54 В вход |
Диапазон входных напряжений | 0 В ... 54 В AC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 54 кΩ |
Измерение | |
Описание входа | 0 В - 36 В вход |
Диапазон входных напряжений | 0 В ... 36 В AC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 36 кΩ |
Измерение | |
Описание входа | 0 В - 24 В вход |
Диапазон входных напряжений | 0 В ... 24 В AC |
Входное сопротивление, вход напряжения | 24 кΩ |
Сигнал: Выход напряжения | |
Выходной сигнал, напряжение | 0 В ... 10 В |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | 15 В |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход напряжения | > 10 кΩ |
Пульсации | < 50 мB(ДА) |
Сигнал: выход тока | |
Выходной сигнал, ток | 0 мА ... 20 мА |
4 мА ... 20 мА | |
Выходной сигнал тока, максимальный | 30 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 500 Ом |
Пульсации | < 50 мB(ДА) |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Способ подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Чертеж |
|
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C (без выпадения конденсата) |
Высота | < 2000 м |
CE | |
Сертификат | Соответствие требованиям ЕС |
UL, США / Канада | |
Маркировка | cULus |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-4 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Номер артикула | 2811103 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMMB11 |
GTIN | 4017918125400 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 204,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 204,5 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121008 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Модификация устройства MACX MCR-VAC-(PT) 2906239 с 8 диапазонами измерения от 0 В ... 20 В AC до 0 В ... 660 В AC, выходные сигналы: 0 В ... 10 В / 0 (4) мА ... 20 мА
Регулируемые диапазоны напряжения
Двунаправленные выходные сигналы
Развязка 3 цепей
Настройка нуля / диапазона ±20 %
Настройка параметров измеренных значений без инструмента
Конфигурация диапазона измеряемых значений "тич-ин"
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А