ECM-UC-10A-UI-REL - Измерительный преобразователь тока
1698164

Измерительные преобразователи тока для измерения постоянного, переменного и искаженного токов. Конфигурация через интерфейс USB-C через веб-сервер (без 24 B DC). 4 диапазона измерения тока: 0 A ... 0,1 A до 0 A ... 12,5 A. Релейный выход, Стандартная конфигурация, Зажимы Push-in

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия