Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

TRIO3-PS/1AC/24DC/20/8C/IOL - Источники питания
1252697

Импульсный источник питания, TRIO POWER, Зажимы Push-in, 8-канальный электронный автоматический выключатель, IO-Link, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 A, настройка в диапазоне 24 В DC ... 28 В DC

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Питание и защита в одном устройстве благодаря интегрированной многоканальной защите устройств
Низкие затраты на установку благодаря на 70 % меньшему количеству кабельной разводки и объема монтажных работ
Простой ввод в эксплуатацию посредством интуитивно понятного и ручного управления или параметризации при помощи IO-Link
Высокая степень готовности благодаря приоритетному управлению нагрузкой с интеллектуальным автоматическим контролем
Экономия пространства благодаря малой ширине и присоединяемости