QUINT POWER обеспечивает максимальную степень готовности оборудования в мощностном диапазоне до 100 Вт, отличаясь компактностью. Упреждающий контроль функционирования и большой запас мощности для реализации задач в низком мощностном диапазоне.
QUINT4-PS/1AC/2X15DC/2/PT
-
Источники питания
2904596
Импульсный источник питания QUINT POWER, Зажимы Push-in, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 15 В DC / 2 A
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Диапазон входных напряжений | 100 В AC ... 240 В AC -15 % ... +10 % |
Макс. электрическая прочность | 300 В AC 30 c |
Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
230 В AC | |
Тип напряжения питания | AC/DC |
Импульс пускового тока | < 15 A (при 25 °C) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,03 A2c |
Ограничение импульсного тока включения | < 5 A |
Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц -10 % ... +10 % |
Время автономной работы | тип. 32 мс (120 В AC) |
тип. 32 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | 0,69 A (100 В AC) |
0,59 A (120 В AC) | |
0,31 A (230 В AC) | |
0,31 A (240 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 96,3 ВА |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
Время включения, типовое | 300 мс |
Входной предохранитель | 3,15 A (инертного типа, внутренний) |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C или аналогичная) |
Ток утечки на PE | < 0,25 мА (264 B AC, 60 Гц) |
< 0,17 мА | |
Режим DC | |
Диапазон входных напряжений | 110 В DC ... 250 В DC -20 % ... +10 % |
Тип напряжения питания | AC/DC |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | < 0,03 A2c |
Ограничение импульсного тока включения | < 5 A |
Потребляемый ток | 0,61 A (110 В DC) |
0,27 A (250 В DC) |
КПД | тип. 88,8 % (120 В AC) |
тип. 89,4 % (230 В AC) | |
Номинальное напряжение | ± 15 В DC |
Номинальный ток на выходе (IN) | 2 A (+) |
1,4 A (-) | |
Статичный Boost (IStat.Boost) | 2,5 A ((+) ≤ 40 °C) |
Динамический Boost (IDyn.Boost) | 4 A ((+) ≤ 60 °C, 5 c) |
Устойчивость к обратной связи | ≤ 25 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 18 В DC |
Рассогласование | < 0,5 % (Изменение нагрузки статическое 10 % ... 90 %) |
< 2 % (Динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %, (10 Гц)) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 60 мB(ДА) (при номинальном значении) |
Защищен от короткого замыкания | да |
Устойчивость в холостом режиме | да |
Выходная мощность | 51 Вт |
58,5 Вт | |
81 Вт | |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 1,4 Вт (120 В AC) |
< 2 Вт (230 В AC) | |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 6,6 Вт (120 В AC) |
< 6,1 Вт (230 В AC) | |
Коэффициент амплитуды | тип. 1,8 (120 В AC) |
тип. 2,2 (230 В AC) | |
Время нарастания | 50 мс (UOut = 10 % ... 90 %) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Сигнал (настраиваемый) | |
Цифровой | 0 В DC 15 В DC 24 мА |
По умолчанию | 15 В DC 24 мА 15 В DC для UOut > 0,9 x USet |
Вход | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,25 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Выход | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,25 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Сигнал | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником мин. | 0,25 мм² |
Сечение одного гибкого провода/клеммы с наконечником макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Виды подачи сигнала | СИД |
Сигнальный выход | |
POut | > PThr (СИД горит желтым, выходное напряжение > PThr зависит от положения поворотного переключателя) |
UOut | > 0,9 x USet (СИД горит зеленым цветом) |
< 0,9 x USet (Светодиод мигает зеленым цветом) |
Количество фаз | 1 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
3 кВ AC (Выборочное исп.) | |
Частота переключения | 4,00 кГц ... 70,00 кГц (Ступень вспомогательного преобразователя) |
80,00 кГц ... 190,00 кГц (Ступень главного преобразователя) | |
30,00 кГц ... 150,00 кГц (Ступень ФЧХ) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1284000 ч (25 °C) |
> 644000 ч (40 °C) | |
> 231000 ч (60 °C) | |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | II |
Степень загрязнения | 2 |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 2 A |
Температура | 40 °C |
Время | 56000 ч |
Дополнительный текст | 120 В AC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 2 A |
Температура | 40 °C |
Время | 65000 ч |
Дополнительный текст | 230 В AC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 2 A |
Температура | 25 °C |
Время | 168000 ч |
Дополнительный текст | 120 В AC |
Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
Ток | 2 A |
Температура | 25 °C |
Время | 195000 ч |
Дополнительный текст | 230 В AC |
Ширина | 45 мм |
Высота | 106 мм |
Глубина | 90 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева (активн.) | 15 мм / 15 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние справа/слева (пассивн.) | 5 мм / 5 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние справа/слева (активн., пассивн.) | 0 мм / 0 мм (POut ≤50 %) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (активн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (пассивн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≥50 %) |
Монтажное расстояние сверху/снизу (активн., пассивн.) | 30 мм / 30 мм (POut ≤50 %) |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Защитное покрытие | нет |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 (корпуса / клеммы) | V0 |
Материал корпуса | Пластик |
Исполнение корпуса | Поликарбонат |
Исполнение крышки | Поликарбонат |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Температура окружающей среды (протестировано по типу запуска) | -40 °C |
Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, следует учитывать снижение характеристик) |
Климатический класс | 3K22 (согласно EN 60721-3-3) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм; 15 Гц ... 100 Гц: 2,3 g 90 мин. (согласно МЭК 60068-2-6) |
Temp Code | T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K) |
Применение в железнодорожной отрасли | EN 50121-3-2 |
EN 50121-4 | |
EN 50121-5 | |
МЭК 62236-3-2 | |
МЭК 62236-4 | |
МЭК 62236-5 | |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Стандарт - безопасные малые напряжения | IEC 61010-1 (SELV) |
МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
Стандарт - безопасная изоляция | МЭК 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Стандарт: Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | МЭК 61010-1 |
IEC 61010-2-201 (SELV) | |
Стандарт - безопасность трансформаторов | EN 61558-2-16 |
Категория перенапряжения | |
EN 61010-1 | II (≤ 5000 м) |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 м) |
SIQ | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Сертификация UL | UL Listed UL 61010-1 |
UL Listed UL 61010-2-201 | |
UL 1310 Class 2 Power Units | |
UL 121201 & CSA C22.2 No. 213-17 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
Помехоустойчивость | Помехоустойчивость согласно EN 61000-6-1 (жилая зона), EN 61000-6-2 (промышленная зона) и EN 61000-6-5 (коммутационное устройство), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
Требования по ЭМС Энергоснабжение | IEC 61850-3 (G,H) |
EN 61000-6-5 (коммутационные устройства) | |
Излучение кондуктивных помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | Дополнительный основной стандарт EN 61000-6-5 (помехоустойчивость коммутационных устройств), МЭК/EN 61850-3 (энергоснабжение) |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (класс B) | |
Токи высшей гармоники | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (класс A) | |
Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
Фликер | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-3 |
Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
Воздушный разряд | 15 кВ (Уровень контроля 4) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 20 В/м (Уровень контроля 3) |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Выход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Сигнал | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Сигнал | 0,5 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
1 кВ (Уровень контроля 2 - асимметричный) | |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | асимметричный |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Магнитное поле с энергетической частотой | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-8 |
Частота | 16,67 Гц |
50 Гц | |
60 Гц | |
Напряженность проверочного поля | 100 A/м |
Дополнительный текст | 60 с |
Примечания | Критерий A |
Частота | 50 Гц |
60 Гц | |
Диапазон частот | 50 Гц ... 60 Гц |
Напряженность проверочного поля | 1 кA/м |
Дополнительный текст | 3 c |
Частота | 0 Гц |
Напряженность проверочного поля | 300 A/м |
Дополнительный текст | DC, 60 с |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Напряжение | 100 В AC |
Частота | 60 Гц |
Провал напряжения | 70 % |
Количество циклов | 0,5 / 1 / 30 циклов |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий A |
Провал напряжения | 40 % |
Количество циклов | 5 / 10 / 50 циклов |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий B |
Провал напряжения | 0 % |
Количество циклов | 0,5 / 1 / 5 / 50 циклов |
Дополнительный текст | Уровень контроля 2 |
Примечания | Критерий B |
Импульсное магнитное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-9 |
Напряженность проверочного поля | 1000 A/м |
Примечания | Критерий A |
Затухающие синусоидальные колебания (круговая волна) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-12 |
Вход | 2 кВ (симметричный) |
4 кВ (асимметричный) | |
Примечания | Критерий A |
Ассиметричные помехи по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-16 |
Тестовый уровень 1 | 16,67 Гц 50 Гц 60 Гц 150 Гц 180 Гц (Уровень контроля 3) |
Напряжение | 30 В (10 c) |
Тестовый уровень 2 | 16,67 Гц 50 Гц 60 Гц (Уровень контроля 2) |
Напряжение | 300 В (1 c) |
Примечания | Критерий A |
Затухающая колеблющаяся волна | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-18 |
Напряжение | 1 кВ (симметричный) |
2,5 кВ (асимметричный) | |
1 кВ (симметричный) | |
Примечания | Критерий A |
Критерии | |
Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
Номер артикула | 2904596 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMPI12 |
GTIN | 4055626255743 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 379,9 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 370 g |
Номер таможенного тарифа | 85044095 |
Страна происхождения | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b94c37dc-3090-4462-a273-c341dd223391 |
Совместимые изделия
-
SF-SL 0,4X2,0-60 - Отвертка 1212546
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907919
-
PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907916
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907928
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 2907925
-
PTCB E1 24DC/0.63A SI-R - Электронный защитный выключатель 1464485
-
PTCB E1 24DC/0.63A NO - Электронный защитный выключатель 1464486
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A NO - Электронный защитный выключатель 1441495
-
PTCB E1 24DC/0.1-0.63A SI-R - Электронный защитный выключатель 1441496
Преимущества для вас
Пуск тяжелых нагрузок благодаря динамическому резерву мощности
Система превентивного мониторинга сообщает о критических рабочих состояниях до появления неисправностей
Высокий КПД и продолжительный срок службы при низкой рассеиваемой мощности и низком нагревании
Экономия места в электрошкафу благодаря узкой и плоской конструкции
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию технологии подключения push-in без инструмента
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А