QUINT4-PS/1AC/24DC/40/+ - Источники питания
2904618

Источник питания QUINT POWER с регулированием в первичной цепи для установки на монтажную рейку, с регулируемыми выходными характеристиками и технологией SFB (Selective Fuse Breaking), защитным покрытием и встроенным полевым транзистором на основе перехода металл-оксид-полупроводник с развязкой, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 40 A

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Встроенный полевой транзистор на основе перехода металл-оксид-полупроводник обеспечивает максимальную готовность оборудования и безопасность в эксплуатации
Двойная защита от перенапряжения (OVP) безопасно отключает выход от перенапряжения в случае неисправности для защиты потребителей
Защитное покрытие обеспечивает защиту от пыли, корродирующих газов и влажности воздуха
Допуск ATEX/IECEx в соответствии с МЭК 60079-0,-7, -11 и -15
Расширенный диапазон температуры от -40 °C до +75 °C допускает использование при экстремальных условиях окружающей среды