PS-EE-2G/1AC/12DC/75W/SC
-
Источники питания
1585280
Импульсный источник питания, ESSENTIAL POWER, Винтовые зажимы, Установка на монтажную рейку, вход: 1-фазный, выход: 12 В DC / 6,25 A, настройка в диапазоне 12 В DC ... 15 В DC
Подробная информация о продукте
| Режим AC | |
| Структура сети | TN, TT, IT (PE) |
| Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
| Диапазон входных напряжений | 110 В AC ... 240 В AC ±10 % (PN = 75 W) |
| 100 В AC ... 109 В AC -15 % ... +10 % (PN = 63 W) | |
| Стандартное сетевое напряжение | 120 В AC |
| 230 В AC | |
| Тип напряжения питания | Перем. ток |
| Импульс пускового тока | тип. 47 A (при 25 °C) |
| Интеграл импульса тока при включении (I2t) | тип. 1 A2c |
| Диапазон частот (fN) | 50 Гц ... 60 Гц ±10 % |
| Время автономной работы | тип. 19 мс (120 В AC) |
| тип. 72 мс (230 В AC) | |
| Потребляемый ток | макс. 1,5 A (75 Вт) |
| макс. 1,5 A (63 Вт) | |
| тип. 1,3 A (110 V AC (75 W)) | |
| тип. 0,75 A (240 V AC (75 W)) | |
| тип. 1,2 A (100 V AC (63 W)) | |
| тип. 1,1 A (109 V AC (63 W)) | |
| Защитная схема | Защита от бросков тока при переходных процессах; Варистор |
| Время включения | тип. 1 c |
| Предохранитель приборного входа | 3,15 A внутренний (защита модуля), быстродействующий |
| Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K или аналогичная) |
| Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
| КПД | тип. 86 % (120 В AC) |
| тип. 87 % (230 В AC) | |
| Номинальное напряжение | 12 В DC |
| Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 12 В DC ... 15 В DC (> 12 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
| Номинальный ток на выходе (IN) (IN_PMax) | макс. 6,25 A (PN = 75 W) |
| Номинальный ток на выходе (IN) (IN_PMin) | макс. 5,3 A (PN = 63 W) |
| Защищен от короткого замыкания | да |
| Устойчивость в холостом режиме | да |
| Коэффициент амплитуды | тип. 3,3 (120 В AC) |
| тип. 4,2 (230 В AC) | |
| Выходная мощность (PN) | 75 Вт (240 В AC) |
| 63 Вт (100 В AC) | |
| Возможность параллельного подключения | да, для повышения мощности и резервирования с диодом |
| Возможность последовательного подключения | да, для повышения напряжения |
| Устойчивость к обратной связи | ≤ 17 В DC |
| Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | ≤ 17 В DC |
| Остаточная пульсация | тип. 100 мB(ДА) (при номинальном значении) |
| Рассогласование | < 2 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
| < 4 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
| < 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
| Время нарастания | < 100 мс (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Рассеиваемая мощность холостого хода мин. | < 1 Вт (120 В AC) |
| Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 1 Вт (230 В AC) |
| Рассеиваемая мощность при номинальной нагрузке, мин. | < 12 Вт (120 В AC) |
| Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 11 Вт (230 В AC) |
| Интегрированное устройство защиты | нет |
| Вход | |
| Позиция | 1.x |
| Маркировка | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| жесткий | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
| Выход | |
| Позиция | 2.x |
| Маркировка | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| жесткий | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником без пластиковой втулки | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| гибкий с наконечником с пластиковой втулкой | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
| AWG | 20 ... 14 (Cu) |
| Длина снятия изоляции | 6,5 мм |
| Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Форма привода, головка винта | Прямой шлиц L |
| Светодиодная сигнализация | |
| Виды подачи сигнала | Светодиод DC OK - Состояние сигнала Эксплуатация (UN = 12 В DC, IOut = IN) |
| Функция | визуальная индикация рабочего состояния |
| Цвет | зеленый |
| Светодиод не горит | Выходное напряжение постоянного тока Output DC отсутствует (выкл) |
| Светодиод вкл. (зеленый), DC OK | UOUT > 10 V (вкл (зеленый), DC OK) |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
| 3 кВ AC (Выборочное исп.) | |
| Напряжения изоляции, вход/PE | 3,5 кВ AC (Типовое исп.) |
| 2,4 кВ AC (Выборочное исп.) |
| Серия изделий | ESSENTIAL POWER |
| MTBF (Telcordia SR-332) | > 8900000 ч (25 °C) |
| > 5100000 ч (40 °C) | |
| > 4200000 ч (45 °C) | |
| Изоляционные характеристики | |
| Степень защиты | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 6,25 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 37000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 6,25 A |
| Температура | 30 °C |
| Время | 75000 ч |
| Дополнительный текст | 120 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 6,25 A |
| Температура | 40 °C |
| Время | 49000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Ожидаемый срок службы (электролитические конденсаторы) | |
| Ток | 6,25 A |
| Температура | 30 °C |
| Время | 98000 ч |
| Дополнительный текст | 230 В AC |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 33 мм |
| Высота | 90 мм |
| Глубина | 100 мм |
| Установочный размер | |
| Монтажное расстояние справа/слева | 10 мм / 10 мм |
| Монтажное расстояние сверху/снизу | 30 мм / 30 мм |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 30 мм |
| Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
| Защитное покрытие | нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Материал корпуса | PC |
| Исполнение крышки | нержавеющая сталь |
| Исполнение бокового элемента | Алюминий |
| Материал защелки | Polyamid |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 70 °C (Ограничение рабочих характеристик > 45 °C: 2,5 %/K) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 5000 м (> 2000 м, изменение хар-к: 10 %/1000 м) |
| Климатический класс | 3K22 (согласно EN 60721-3-3) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
| Удары (при эксплуатации) | 18 мс, 15г, в каждом направлении (IEC 60068-2-27) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 50 Гц, амплитуда ±0,2 мм |
| 50 Гц ... 150 Гц, 2,3г, 90 мин. | |
| Temp Code | T4 (-20 ... +70 °C; > 45 °C, Derating: 2,5 %/K) |
| Категория перенапряжения | |
| EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
| Электробезопасность | |
| Обозначение стандарта | Электробезопасность |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-2-201 (SELV) |
| Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования | |
| Обозначение стандарта | Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61010-1 |
| Защитное сверхнизкое напряжение | |
| Обозначение стандарта | Защитное сверхнизкое напряжение |
| Стандарты/нормативные документы | IEC 61010-1 (SELV) |
| МЭК 61010-2-201 (PELV) | |
| Ограничение гармонических искажений сети | |
| Обозначение стандарта | Требования к сетям питания |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61000-3-2 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Маркировка | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| Схема CB | |
| Маркировка | МЭК 62368-1:2018 |
| Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
| Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
| Излучение электромагнитных помех | Излучение кондуктивных помех согласно EN 61000-6-3 (жилая и промысловая зона) и EN 61000-6-4 (промышленная среда) |
| Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-2 |
| Излучение кондуктивных помех | |
| Стандарты/нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Излучение помех | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (класс B) | |
| Токи высшей гармоники | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (класс A) | |
| Диапазон частот | 0 кГц ... 2 кГц |
| Разряд статического электричества | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
| Разряд статического электричества | |
| Разряд между контактами | 6 кВ (Уровень контроля 3) |
| Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
| Электромагнитное высокочастотное поле | |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 1 ГГц ... 6 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 10 В/м (Уровень контроля 3) |
| Диапазон частот | 2 ГГц ... 3 ГГц |
| Напряженность проверочного поля | 1 В/м (Уровень контроля 3) |
| Примечания | Критерий A |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
| Быстрые переходные процессы (всплески) | |
| Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
| Выход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
| Примечания | Критерий A |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
| Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
| Вход | 2 кВ (Уровень контроля 4 - симметричный) |
| 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
| Выход | 0,5 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
| 1 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
| Примечания | Критерий A |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
| Влияние помех по цепи питания | |
| Вход / выход | асимметричный |
| Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
| Примечания | Критерий A |
| Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
| Падение напряжения | |
| Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
| Напряжение | 230 В AC |
| Частота | 50 Гц |
| Провал напряжения | 70 % |
| Количество циклов | 25 циклов |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 40 % |
| Количество циклов | 10 циклов |
| Примечания | Критерий A |
| Провал напряжения | 0 % |
| Количество циклов | 1 цикл |
| Примечания | Критерий A |
| Критерии | |
| Критерий А | Нормальные рабочие параметры со значениями в заданных пределах. |
| Критерий B | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством. |
| Критерий C | Временное ухудшение рабочих параметров, которое устраняется самим устройством или посредством элементов управления. |
| Номер артикула | 1585280 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CMB312 |
| GTIN | 4067923140516 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 333 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 265 g |
| Номер таможенного тарифа | 85044095 |
| Страна происхождения | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А