TRIO-PS/1AC/5DC/10 - Источники питания
2902646

Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи, для несущей рейки, вход: 1-фазный, выход: 5 В DC/10 А

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Третья отрицательная клемма используется в качестве заземляющей, что позволяет свести к минимуму монтажные затраты
Прочная конструкция: металлический корпус и расширенный диапазон температур от -25 до +70°C
Максимальная безопасность эксплуатации благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч и высокой электрической прочности до 300 В пер. тока
Сглаживание провалов напряжения благодаря регулировке выходного напряжения с помощью рукоятки, расположенной на передней панели