Источники питания TRIO POWER со стандартным набором функций
Наличие 1- и 3-фазных вариантов до 960 Вт дает возможность использования TRIO POWER при серийном производстве машин. Большой диапазон входных напряжений и международный пакет допусков позволяют использовать их во всем мире.
Прочный металлический корпус, высокая пробивная прочность и широкий диапазон температур гарантируют надежность снабжения электроэнергией.
TRIO-PS/1AC/24DC/20
-
Источники питания
2866381
Источник питания TRIO POWER с регулированием в первичной цепи, для установки на несущую рейку, вход: 1-фазный, выход: 24 В DC / 20 А
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 100 В AC ... 240 В AC |
Диапазон входных напряжений | 85 В AC ... 264 В AC (Изменение хар-к < 90 B AC: 2,5 %/B) |
Оbniżenie parametrów znamionowych | < 90 В AC (2,5 %/B) |
Диапазон входных напряжений AC | 85 В AC ... 264 В AC (Изменение хар-к < 90 B AC: 2,5 %/B) |
Макс. электрическая прочность | 300 В AC |
Тип напряжения питания | Перем. ток |
Импульс пускового тока | < 15 A |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | 1,4 A2c |
Диапазон частот AC | 45 Гц ... 65 Гц |
Время автономной работы | > 13 мс (120 В AC) |
> 13 мс (230 В AC) | |
Потребляемый ток | 4,6 A (120 В AC) |
2,4 A (230 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 533 ВА |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
Коэффициент мощности (cos phi) | 0,99 |
Время включения, типовое | < 1 c |
Входной предохранитель | 10 A (инертного типа, внутренний) |
Допустимый входной предохранитель | B16 |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
КПД | 91 % (при 230 В AC и номинальных значениях) |
Выходная характеристика | U/I |
Номинальное напряжение | 24 В DC ±1 % |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 22,5 В DC ... 29,5 В DC (> 24 В DC, ограничение по постоянной мощности) |
Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A (UOUT = 24 В DC) |
Oграничение рабочих характеристик | 55 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Устойчивость к обратной связи | 35 В DC |
Защита от перенапряжения на выходе (OVP) | < 35 В DC |
Нагрузка, емкостная, максимальная | неограниченно |
активное ограничение тока | прибл. 25 A (при коротком замыкании) |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 10 мB(ДА) |
Выходная мощность | 480 Вт |
Коммутационные пики, номинальная нагрузка | < 80 мB(ДА) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | 4 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | 46 Вт |
Время нарастания | < 2 мс (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 2,5 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 14 |
Длина снятия изоляции | 9 мм |
Резьба винтов | M2,5 |
Мин. момент затяжки | 0,4 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,5 Нм |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Сечение провода AWG макс. | 10 |
Длина снятия изоляции | 14 мм |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Виды подачи сигнала | СИД |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Сигнальный выход | |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Указание по индикации состояния | UOUT >21,5 В: светодиод горит |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
2 кВ AC (Выборочное исп.) | |
Напряжения изоляции, выход/PE | 500 В DC (Типовое испытание) |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 2 кВ (Выборочное испытание) |
Напряжения изоляции, вход/PE | 2 кВ AC (Типовое испытание) |
2 кВ AC (Выборочное испытание) | |
Напряжения изоляции на входе, выходе / корпус | 4 кВ (Типовое испытание) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 915000 ч |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I (c подключением PE) |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Чертеж |
|
Ширина | 115 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 152,5 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Защитное покрытие | нет |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение корпуса | Листовая оцинкованная сталь |
Исполнение бокового элемента | Алюминий |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C - ухудшение характеристик: 2,5%/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. |
Стандарт - оснащение силового оборудования электронными средствами | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Стандарт - электробезопасность | EN 60950-1/VDE 0805 (БСНН)) |
Стандарт - защита от поражения электрическим током, основные требования к безопасной разводке и изоляции цепей | EN 50178 |
Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 60950-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
Соответствие/сертификаты | |
SIL согласно МЭК 61508 | 0 |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 8 кВ (Уровень контроля 4) |
Воздушный разряд | 8 кВ (Уровень контроля 3) |
Примечания | Критерий A |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 1 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Диапазон частот | 1 ГГц ... 2 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Диапазон частот | 2 ГГц ... 3 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Выход | 4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) |
Сигнал | 2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) |
Примечания | Критерий A |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 2 кВ (Уровень контроля 3 - симметричный) |
4 кВ (Уровень контроля 4 - асимметричный) | |
Выход | 1 кВ (Уровень контроля 2 - симметричный) |
2 кВ (Уровень контроля 3 - асимметричный) | |
Примечания | Критерий A |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Влияние помех по цепи питания | |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В (Уровень контроля 3) |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Номер артикула | 2866381 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMPT13 |
GTIN | 4046356046664 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2 354 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 2 084 g |
Номер таможенного тарифа | 85044095 |
Страна происхождения | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 5c3d8776-7484-449d-96ce-5d5a20f5b749 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Третья отрицательная клемма используется в качестве заземляющей, что позволяет свести к минимуму монтажные затраты
Прочная конструкция: металлический корпус и расширенный диапазон температур от -25 до +70°C
Максимальная безопасность эксплуатации благодаря большому среднему времени наработки на отказ (MTBF) - более 500 000 ч и высокой электрической прочности до 300 В пер. тока
Сглаживание провалов напряжения благодаря регулировке выходного напряжения с помощью рукоятки, расположенной на передней панели
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А