Источники питания QUINT POWER для производства комплектного оборудования и оборудования специального назначения обеспечивают надежный пуск тяжелый нагрузок с высоким пусковым током благодаря резерву мощности POWER BOOST. Используются во всех промышленных отраслях по всему миру благодаря широкому диапазону входных напряжений и наличию всех необходимых сертификатов соответствия. Для дистанционной диагностики используется выходной или сухой релейный контакт.
QUINT-PS-3X400-500AC/24DC/20
-
Источники питания
2938727
Источник питания для монтажной рейки, 24 B DC/20 А, с регулированием в первичной цепи, 3-фазный
В новых установках используйте артикул: 2904622
Подробная информация о продукте
Режим AC | |
Диапазон номинальных напряжений на входе | 3x 400 В AC ... 500 В AC |
Диапазон входных напряжений | 3x 320 В AC ... 575 В AC (для всех трех фаз) |
450 В DC ... 800 В DC | |
Диапазон входных напряжений AC | 3x 320 В AC ... 575 В AC (для всех трех фаз) |
Диапазон входных напряжений постоянного тока | 450 В DC ... 800 В DC |
Тип напряжения питания | AC/DC |
Импульс пускового тока | < 15 A (стандартный (типовой)) |
Интеграл импульса тока при включении (I2t) | 1 A2c |
Диапазон частот AC | 45 Гц ... 65 Гц |
Диапазон частот DC | 0 Гц |
Время автономной работы | > 23 мс (400 В AC) |
> 25 мс (480 В AC) | |
Потребляемый ток | прибл. 3x 1,1 A (400 В AC) |
3x 1 A (480 В AC) | |
Номинальная потребляемая мощность | 526 Вт |
Защитная схема | Защита от перенапряжений при переходных процессах; Варистор |
Время включения, типовое | < 1 c |
Выбор подходящего предохранителя для защиты на входе | 3x 6 A ... 16 A (Характеристика B, C, D, K) |
Ток утечки на PE | < 3,5 мА |
КПД | > 91 % (при 400 В AC и номинальных значениях) |
Номинальное напряжение | 24 В DC ±1 % |
Диапазон настройки выходного напряжения (USet) | 22,5 В ... 28,5 В |
Номинальный ток на выходе (IN) | 20 A (до 60 °C) |
POWER BOOST (IBoost) | 27 A |
Oграничение рабочих характеристик | 60 °C (2,5 %/K) |
активное ограничение тока | прибл. Iс рез.мощн. = 27 A (при коротком замыкании) |
Рассогласование | < 1 % (статическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) |
< 2 % (динамическое изменение нагрузки 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (отклонение входного напряжения ±10 %) | |
Остаточная пульсация | < 10 мB(ДА) (при номинальном значении) |
Выходная мощность | 480 Вт |
Коммутационные пики, номинальная нагрузка | < 60 мB(ДА) (20 МГц) |
Рассеиваемая мощность, без нагрузки, макс. | < 7 Вт |
Рассеиваемая мощность, номинальная нагрузка, макс. | < 47 Вт |
Время нарастания | < 2 мс (Uвых (10 % ... 90 %)) |
Возможность параллельного подключения | да, резервирование и повышение мощности |
Возможность последовательного подключения | да |
Сигнал: при нормальном постоянном напряжении, активный | |
Описание выходов | Uвых > 0,9 x Uн: Максимальный сигнал |
Максимальное напряжение переключения | ≤ 24 В |
Выходное напряжение | + 24 В DC (Сигнал) |
Максимальный пусковой ток | ≤ 40 мА |
Ток длительной нагрузки | ≤ 40 мА |
Сигнал: при нормальном постоянном напряжении, сухой | |
Описание выходов | Релейный контакт, Uвых > 0,9 x Uн: контакт замкнут |
Максимальное напряжение переключения | ≤ 30 В AC/DC |
Максимальный пусковой ток | ≤ 1 A |
Ток длительной нагрузки | ≤ 1 A |
Вход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 6 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,2 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 4 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 24 |
Сечение провода AWG макс. | 10 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Мин. момент затяжки | 0,5 Нм |
Момент затяжки, макс. | 0,6 Нм |
Выход | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Сечение провода AWG макс. | 6 |
Длина снятия изоляции | 10 мм |
Резьба винтов | M4 |
Мин. момент затяжки | 1,2 Нм |
Момент затяжки, макс. | 1,5 Нм |
Сигнал | |
Сечение жесткого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение жесткого проводника макс. | 16 мм² |
Сечение гибкого проводника мин. | 0,5 мм² |
Сечение гибкого проводника макс. | 10 мм² |
Сечение провода AWG мин. | 20 |
Сечение провода AWG макс. | 6 |
Резьба винтов | M4 |
Мин. момент затяжки | 1,2 Нм |
Момент затяжки, макс. | 1,5 Нм |
Виды подачи сигнала | СИД |
активный коммутационный выход | |
Релейный контакт | |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Сигнальный выход: при нормальном постоянном напряжении, активный | |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Указание по индикации состояния | UOUT < 0,9 x UN: светодиод мигает |
Сигнальный выход: при нормальном постоянном напряжении, сухой | |
Индикатор состояния | Светодиодный индикатор "DC OK" зеленого цвета |
Количество фаз | 3 |
Напряжения изоляции на входе / выходе | 4 кВ AC (Типовое исп.) |
2 кВ AC (Выборочное исп.) | |
Напряжения изоляции, выход/PE | 500 В DC (Выборочное исп.) |
Напряжения изоляции, вход/PE | 3,5 кВ AC (Типовое исп.) |
2 кВ AC (Выборочное исп.) |
Тип изделия | Источник питания |
Серия изделий | QUINT POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 ч |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | I (c подключением PE) |
Степень загрязнения | 2 |
Ширина | 160 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 125 мм |
Установочный размер | |
Монтажное расстояние справа/слева | 0 мм / 0 мм |
Монтажное расстояние сверху/снизу | 50 мм / 50 мм |
Альтернативный способ монтажа | |
Ширина | 122 мм |
Высота | 130 мм |
Глубина | 163 мм |
Указания по монтажу | присоединяемый: горизонтально 0 мм, вертикально 50 мм |
Монтажное положение | горизонтальная DIN-рейка NS 35, EN 60715 |
Материал корпуса | Металл |
Исполнение корпуса | AluNox (AlMg1) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Климатический класс | 3K3 (согласно EN 60721) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 95 % (при 25 °C, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 18 мс, 30г на каждую ось (согласно МЭК 60068-2-27) |
Вибрация (при эксплуатации) | < 15 Гц, амплитуда ±2,5 мм (согласно МЭК 60068-2-6) |
15 Гц ... 150 Гц, 2,3r, 90 мин. |
Стандарт - требования к сетям питания (ограничение гармонических искажений) | EN 61000-3-2 |
Стандарт - электробезопасность | EN 62368-1 |
Стандарт - безопасность работы устройств | GS (Испытанная безопасность) |
Стандарт - защита от поражения электрическим током, основные требования к безопасной разводке и изоляции цепей | EN 62368-1 |
Стандарт - безопасные малые напряжения | EN 62368-1 (SELV) |
EN 60204 (PELV) | |
Стандарт - безопасная изоляция | DIN VDE 0100-410 |
Категория перенапряжения | |
EN 62477-1 | III |
Разрешение на применение в судостроении | DNV GL (EMC A) |
Сертификация UL | UL/C-UL, зарегистрированный UL 508 |
UL/C-UL, одобренный UL 60950-1 | |
UL/C-UL зарегистрировано UL 1604, класс I, раздел 2, группы A, B, C, D |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Директива по низкому напряжению | Соответствие Директиве по низкому напряжению 2014/35/ЕС |
Требования по ЭМС к степени эмиссии помех | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
Требования по ЭМС к помехозащищенности | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 55011 (EN 55022) |
Разряд статического электричества | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-2 |
Корпус | уровень 4 |
Разряд статического электричества | |
Разряд между контактами | 8 кВ |
Воздушный разряд | 15 кВ |
Примечания | Критерий B |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-3 |
Электромагнитное высокочастотное поле | |
Диапазон частот | 80 МГц ... 2 ГГц |
Напряженность проверочного поля | 10 В/м |
Примечания | Критерий A |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-4 |
Быстрые переходные процессы (всплески) | |
Вход | 4 кВ (Уровень 4 - несимметрично) |
Выход | 2 кВ (Уровень 3, несимметрично) |
Сигнал | 1 кВ (Уровень 2 - несимметрично) |
Примечания | Критерий B |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-5 |
Нагрузка при ударном напряжении (импульсное перенапряжение) | |
Вход | 4 кВ (класс 4 - несимметрично: проводник заземлен) |
2 кВ (Класс 4 - симметрично: проводник напротив проводника) | |
Выход | 0,5 кВ (уровень 1 - несимметрично: проводник заземлен) |
0,5 кВ (Уровень 1 - симметрично: проводник напротив проводника) | |
Сигнал | 1 кВ (уровень 2 - несимметрично: проводник заземлен) |
Примечания | Критерий B |
Влияние помех по цепи питания | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-6 |
Влияние помех по цепи питания | |
Вход/выход/сигнал | Уровень 3 - несимметрично |
Диапазон частот | 0,15 МГц ... 80 МГц |
Примечания | Критерий A |
Напряжение | 10 В |
Падение напряжения | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-4-11 |
Излучение помех | |
Стандарты / нормативные документы | EN 61000-6-3 |
Напряжение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Излучение радиопомех согл. EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) класс B, использование в промышленных и жилых помещениях |
Номер артикула | 2938727 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | CMPP33 |
GTIN | 4017918899547 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 2 306,5 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 1 930 g |
Номер таможенного тарифа | 85044095 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А