UM 45-FLK50/FRONT/Q
-
Интерфейсный модуль
2959557
Модуль VARIOFACE SLIM-LINE с винтовыми зажимами и штыревым разъемом для плоского кабеля, устанавливается на монтажную рейку NS 35/7.5 в поперечном направлении, количество контактов 50
Подробная информация о продукте
| Полюсов | 50 |
| Изоляционные характеристики | |
| Изоляция | Функциональная изоляция |
| Категория перенапряжения | II |
| Степень загрязнения | 2 |
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 25 В AC |
| 60 В DC | |
| Макс. нагрузочная способность на ответвление | 1 A (Данные действительны для коэффициента одновременности 100%) |
| Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
| Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ |
| Уровень полевых устройств | |
| Подключение согласно стандарту | МЭК / EN |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
| Уровень управления | |
| Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
| Количество точек подключения | 1 |
| Полюсов | 50 |
| Размер шага | 2,54 мм |
| Индикатор состояния имеется | нет |
| Размеры изделия | |
| Ширина | 45 мм |
| Высота | 190,8 мм |
| Глубина | 50,19 мм |
| Цвет | зеленый (RAL 6021) |
| Тип изоляционного материала, корпус | ПВХ |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP00 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -10 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -10 °C ... 70 °C |
| Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
| МЭК 60664 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Монтажное положение | на выбор |
| Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
| Номер артикула | 2959557 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DK21A1 |
| GTIN | 4017918086206 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 323,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 262,64 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Кабель 2295046
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK - Кабель 2289065
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK - Кабель 2289078
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK - Кабель 2289081
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK - Кабель 2289094
-
FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK - Кабель 2289104
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK - Кабель 2289117
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK - Кабель 2289133
-
FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK - Кабель 2289586
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK - Кабель 2289609
-
FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK - Кабель 2289641
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK - Кабель 2289683
-
FLK 50/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Кабель 2299097
-
FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Кабель 2299107
-
FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Кабель 2299110
-
FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Кабель 2299123
-
FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Кабель 2299136
-
FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Кабель 2299149
-
FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Кабель 2299152
-
FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Кабель 2299178
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M - Кабель 2314147
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M - Кабель 2314163
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M - Кабель 2314189
-
CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M - Кабель 2314244
-
CABLE-FLK50-0,14-HF/... - Кабель 2314257
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А