UL регистрация
ID допуска: E238705Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
125 В | 1 A |
cUL Listed
ID допуска: E238705Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
125 В | 1 A |
Подготовленный круглый кабель без галогенов; подключение 1: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-контактный); подключение 2: IDC/FLK коммутационная плата (1x 50-контактный); длина кабеля: 1 м
Тип изделия | Системный кабель |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 (Место установки) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) | -40 °C ... 70 °C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (подвижный монтаж) | -10 °C ... 70 °C (подвижный монтаж) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Ток (на цепь, 50 °C) | ≤ 1 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Ток (на цепь, 70 °C) | ≤ 0,6 A (в развернутом состоянии, см. ограничение рабочих характеристик) |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-1500 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7521-1BL00-0AB0 |
6ES7521-1BL10-0AA0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
6ES7522-1BL10-0AA0 | |
6ES7523-1BL00-0AA0 | |
6ES7531-7KF00-0AB0 | |
6ES7531-7LH00-0AB0 | |
6ES7531-7MH00-0AB0 | |
6ES7531-7NF00-0AB0 | |
6ES7531-7NF10-0AB0 | |
6ES7531-7PF00-0AB0 | |
6ES7532-5HF00-0AB0 | |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Подходящая плата ввода-вывода | CPU 313C |
CPU 313C-2DP | |
CPU 313C-2PtP | |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7321-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7322-8BH01-0AB0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
6ES7331-1KF01-0AB0 | |
6ES7331-7NF00-0AB0 | |
6ES7331-7NF10-0AB0 | |
6ES7331-7PF01-0AB0 | |
6ES7331-7PF11-0AB0 | |
6ES7332-5HF00-0AB0 | |
6ES7350-2AH01-0AE0 | |
6ES7357-4AH01-0AE0 | |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-400 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
6ES7421-7BH01-0AB0 | |
6ES7421-7DH00-0AA0 | |
6ES7422-1BL00-0AA0 | |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
6ES7431-0HH0-0AB0 | |
6ES7431-1KF00-0AB0 | |
6ES7431-1KF10-0AB0 | |
6ES7431-1KF20-0AB0 | |
6ES7431-7KF00-0AB0 | |
6ES7431-7KF10-0AB0 | |
6ES7431-7QH00-0AB0 | |
6ES7432-1HF00-0AB0 | |
Поддерживаемые устройства управления SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
Подходящая плата ввода-вывода | DDI 353 |
DDI 841 | |
DDI 853 | |
DAI 340 | |
DAI 440 | |
DAI 453 | |
DDO 353 | |
DDM 390 | |
ACI 030 | |
ACI 040 | |
ATI 030 | |
ARI 030 | |
AVI 030 | |
ACO 020 | |
ACO 130 | |
AVO 020 | |
EHC 105 | |
EHC 202 | |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1756-IA16I |
1756-IB16D | |
1756-IB16I | |
1756-IB32 | |
1756-IH16I | |
1756-OB32 | |
1756-IF8 | |
1756-IF16 | |
1756-HSC | |
1756-M02AE | |
Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Подходящая плата ввода-вывода | TC-IDK 161 |
TC-IDX 161 | |
TC-IDJ 161 | |
TC-IDD 321 | |
TC-ODD 321 | |
TC-IAH 161 |
Длина кабеля | 1 м |
UL AWM Style | 21946 |
Полюсов | 50 |
Экранирован. | нет |
Тип проводника | Подготовленный круглый кабель без галогенов |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,16 мм |
AWG, сигнальная линия | 26 |
Сечение жил кабеля | 50x 0,14 мм² |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1 мм ±0,03 мм |
Наружный диаметр кабеля | 10,30 мм ±0,4 мм |
Внешняя оболочка, материал | не содержащий галогенов (тип 2) |
Внешняя оболочка, цвет | серый |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Проводники - сопротивление | ≤ 145 Ом/км (20 °C) |
Сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км (20 °C) |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 86 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 161 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра) |
Без галогенов | да |
Негорючесть | МЭК 60332-1-2 (труба) |
VDE 0842, часть 332-1-2 (труба) | |
МЭК 60332-3-22 (труба) | |
Маслостойкость | от случайных брызг (труба) |
Исполнение кабеля | Кабель для модуля |
Цветовой код | |
черный | IDC/FLK50 (1) = IDC/FLK50 (1) |
коричневый | IDC/FLK50 (2) = IDC/FLK50 (2) |
красный | IDC/FLK50 (3) = IDC/FLK50 (3) |
оранжевый | IDC/FLK50 (4) = IDC/FLK50 (4) |
желтый | IDC/FLK50 (5) = IDC/FLK50 (5) |
зеленый | IDC/FLK50 (6) = IDC/FLK50 (6) |
синий | IDC/FLK50 (7) = IDC/FLK50 (7) |
фиолетовый | IDC/FLK50 (8) = IDC/FLK50 (8) |
серый | IDC/FLK50 (9) = IDC/FLK50 (9) |
белый | IDC/FLK50 (10) = IDC/FLK50 (10) |
белый-черный | IDC/FLK50 (11) = IDC/FLK50 (11) |
белый-коричневый | IDC/FLK50 (12) = IDC/FLK50 (12) |
белый-красный | IDC/FLK50 (13) = IDC/FLK50 (13) |
белый-оранжевый | IDC/FLK50 (14) = IDC/FLK50 (14) |
белый-желтый | IDC/FLK50 (15) = IDC/FLK50 (15) |
белый-зеленый | IDC/FLK50 (16) = IDC/FLK50 (16) |
белый-синий | IDC/FLK50 (17) = IDC/FLK50 (17) |
белый-фиолетовый | IDC/FLK50 (18) = IDC/FLK50 (18) |
белый-серый | IDC/FLK50 (19) = IDC/FLK50 (19) |
коричневый-черный | IDC/FLK50 (20) = IDC/FLK50 (20) |
коричневый-красный | IDC/FLK50 (21) = IDC/FLK50 (21) |
коричневый-оранжевый | IDC/FLK50 (22) = IDC/FLK50 (22) |
коричневый-желтый | IDC/FLK50 (23) = IDC/FLK50 (23) |
коричневый-зеленый | IDC/FLK50 (24) = IDC/FLK50 (24) |
коричневый-синий | IDC/FLK50 (25) = IDC/FLK50 (25) |
коричневый-фиолетовый | IDC/FLK50 (26) = IDC/FLK50 (26) |
коричневый-серый | IDC/FLK50 (27) = IDC/FLK50 (27) |
коричневый-белый | IDC/FLK50 (28) = IDC/FLK50 (28) |
зеленый-черный | IDC/FLK50 (29) = IDC/FLK50 (29) |
зеленый-коричневый | IDC/FLK50 (30) = IDC/FLK50 (30) |
зеленый-красный | IDC/FLK50 (31) = IDC/FLK50 (31) |
зеленый-оранжевый | IDC/FLK50 (32) = IDC/FLK50 (32) |
зеленый-синий | IDC/FLK50 (33) = IDC/FLK50 (33) |
зеленый-фиолетовый | IDC/FLK50 (34) = IDC/FLK50 (34) |
зеленый-серый | IDC/FLK50 (35) = IDC/FLK50 (35) |
зеленый-белый | IDC/FLK50 (36) = IDC/FLK50 (36) |
желтый-черный | IDC/FLK50 (37) = IDC/FLK50 (37) |
желтый-коричневый | IDC/FLK50 (38) = IDC/FLK50 (38) |
желтый-красный | IDC/FLK50 (39) = IDC/FLK50 (39) |
желтый-оранжевый | IDC/FLK50 (40) = IDC/FLK50 (40) |
желтый-синий | IDC/FLK50 (41) = IDC/FLK50 (41) |
желтый-фиолетовый | IDC/FLK50 (42) = IDC/FLK50 (42) |
желтый-серый | IDC/FLK50 (43) = IDC/FLK50 (43) |
желтый-белый | IDC/FLK50 (44) = IDC/FLK50 (44) |
серый-черный | IDC/FLK50 (45) = IDC/FLK50 (45) |
серый-коричневый | IDC/FLK50 (46) = IDC/FLK50 (46) |
серый-красный | IDC/FLK50 (47) = IDC/FLK50 (47) |
серый-оранжевый | IDC/FLK50 (48) = IDC/FLK50 (48) |
серый-желтый | IDC/FLK50 (49) = IDC/FLK50 (49) |
серый-зеленый | IDC/FLK50 (50) = IDC/FLK50 (50) |
Подключение 1 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 50 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 2 | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 (в соответствии) |
Тип подключения | IDC/FLK коммутационная плата |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 50 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Указание по материалу | Для этого изделия используются только кабели, которые не содержит галогенов. |
Номер артикула | 2314147 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK2217 |
Страница каталога | Стр. 565 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356099707 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 175,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 169,7 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS-13.0 | 27242220 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |