Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

PSR-SCP- 24DC/SIM4 - Реле безопасности
2981936

Интерфейсный модуль для подключения нескольких защитных датчиков или выключателей с размыкающими или замыкающими контактами к предохранительному реле PSR-SDC4, с винтовыми зажимами

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

4 двухканальных входа с замыкающими или размыкающими контактами
До категории 3/PL d согласно EN ISO 13849-1, SIL 2 согласно МЭК 61508 (в сочетании с ведущим устройством PSR-SDC4)
4 диагностических выхода ПЛК для анализа коммутационного состояния защитных датчиков
4 светодиода для индикации состояния датчиков и выключателей
Соединитель PSR-TBUS