FLKM 10/ZFKDS
-
Интерфейсный модуль
2302887
Модуль FLK стандарта 1:1, с пружинными клеммами и штыревым разъемом для плоского кабеля, количество контактов 10
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Серия изделий | VARIOFACE |
Полюсов | 10 |
Изоляционные характеристики: Воздушные пути и пути утечки | |
Изоляция | Функциональная изоляция |
Категория перенапряжения | II |
Степень загрязнения | 2 |
Рабочее напряжение (AC) | ≤ 30 В AC |
Рабочее напряжение (DC) | ≤ 60 В DC |
Ток (на ветвь) | ≤ 1 A |
Воздушные пути и пути утечки | |
Расчетное напряжение изоляции | 63 В |
Расчетное импульсное напряжение | 0,6 кВ (1,2 / 50 мкс) |
Подключение 1 (уровень управления) | |
Подключение согласно стандарту | МЭК 60603-13 |
Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 10 |
Циклы установки | > 50 |
Размер шага | 2,54 мм |
Подключение 2 (полевой уровень) | |
Тип подключения | Пружинный зажим |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Полюсов | 10 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
0,25 мм² ... 2,5 мм² (Кабельный наконечник без изолирующего хомута) | |
0,25 мм² ... 1,5 мм² (Кабельный наконечник с изолирующим хомутом) | |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Размер шага | 5,08 мм |
Индикатор состояния имеется | нет |
Размеры изделия | |
Ширина | 33,65 мм |
Высота | 77 мм |
Глубина | 52,34 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты (Модуль) | IP00 |
Степень защиты (Место установки) | ≥ IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
Воздушные пути и пути утечки | |
Стандарты / нормативные документы | EN IEC 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2302887 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK2181 |
GTIN | 4017918941406 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 69,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 66,3 g |
Номер таможенного тарифа | 85369010 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А