EV-T2M3SE24-3AC32A-1,5M6,0E15 - Инфраструктурная зарядная розетка
1091467

CHARX connect, Тип 2, Инфраструктурная зарядная розетка, 32 A , 480 В AC, отдельные жилы, длина: 1,5 м, блокирующий исполнительный механизм: 24 В, 4-контактный, Монтаж на задней панели, оптимальное усилие подключения и извлечения, для зарядки электромобилей (EV) переменным током (AC), Логотип PHOENIX CONTACT, МЭК 62196-2

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Универсальное, компактное монтажное пространство для всех инфраструктурных зарядных розеток Phoenix Contact
Посеребренные поверхности силовых и сигнальных контактов
Процессы разработки и производства соответствуют автомобильным стандартам IATF 16949 и ISO 9001
Ручная разблокировка блокирующего механизма в аварийной ситуации
Встроенный механизм блокировки в процессе зарядки