LPCH 6/ 5+6-STL5-7,62 - Гибридный штекер печатной платы
1717005

Гибридный штекер для печатных плат, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 41 A, 8 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 11, количество рядов: 1, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 11, cемейство изделий: LPCH 6/..+6-STL, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Рычажный зажим push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON PC 6 hybrid, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: Фланцевое крепление, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
Однозначно определяемые положения рычага обеспечивают надежный обратный сигнал об открытом или закрытом состоянии клеммного блока
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке