Гибридный разъем на печатную плату, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 41 A, 8 A, расчетное напряжение (III/2): 630 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество рядов: 1, полюсов: 7, cемейство изделий: PCH 6/..+4-G-THR, размер шага: 7,62 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 3, штекерная система: COMBICON PC 6 hybrid, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: Крепление на защелках, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке