ELR-H51-9-BUSBAR-CLASSIC-SET
-
Гибридный пускатель
2904338
Пакет включает ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 и адаптер EM RI-ADAPTER CLASSIC, для монтажа на общую шину 60 мм.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Гибридный пускатель электродвигателя |
Серия изделий | CONTACTRON |
Режим работы | 100 % ED |
Количество фаз | 3 |
Вид пускателя | Реверсивный пускатель |
Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 11 Вт |
Частота коммутации | ≤ 2 Гц (зависимый от нагрузки) |
Рассеиваемая мощность, макс. | 7 Вт |
Рассеиваемая мощность, мин. | 0,88 Вт |
Идентификационный класс | 2 |
Питание | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC |
Диапазон напряжения питания цепи управления | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Номинальный ток питания цепи управления IS | 40 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр. |
Защита от переполюсовки; Параллельно подключенные диоды для защиты от неправильного подключения | |
Изоляционные характеристики | |
Расчетное напряжение изоляции | 500 В |
Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением, цепью вспомогательного тока и силовой электрической цепью | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении ≤ 300 В AC |
Безопасное разделение (EN 50178) при рабочем напряжении ≤ 300 В перем. тока | |
Основная изоляция (МЭК 60947-1) при рабочем напряжении 300 В AC ... 500 В AC | |
Безопасное разделение (EN 50178) при рабочем напряжении 300 ... 500 B AC | |
Изоляционные характеристики между управляющим входным и питающим напряжением и цепью вспомогательного тока | Безопасное разделение (МЭК 60947-1) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В AC |
Безопасное разделение (EN 50178) при цепи вспомогательного тока ≤ 300 В перем. тока | |
Быстрое отключение | |
Порог срабатывания | > 45 A |
Время срабатывания | < 2 c |
Управление | |
Наименование, вход | Вход управляющего сигнала, справа / слева |
Номинальное напряжение цепи управления UC | 24 В DC |
Диапазон напряжения срабатывания | 19,2 В DC ... 30 В DC |
Номинальный ток цепи управления IC | 5 мА |
Порог срабатывания | 9,6 В (Сигнал «0») |
19,2 В (Сигнал «1») | |
Уровень переключения | < 5 В DC (для аварийного останова) |
Время отключения, типовое | < 30 мс |
Выход AC | |
Расчетное импульсное напряжение Ue | 500 В AC |
Диапазон рабочих напряжений | 42 В AC ... 550 В AC |
Частота сети | 50/60 Гц |
Диапазон токовой нагрузки | 1,5 A ... 9 A |
Характеристика срабатывания согласно МЭК 60947-4-2 | Класс 10A |
Время охлаждения | 20 мин (для автоматического сброса) |
Ток утечки | 0 мА |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Варистор |
Защита от кор. зам.; Предох. | |
Выход обратного сигнала | |
Указание | Сигнал обратной связи: Сухой переключающий контакт, сигнальный контакт |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Коммутационная способность согласно МЭК 60947-5-1 | 3 A (230 В, AC15) |
2 A (24 B (DC13)) |
Цепь управления | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
Цепь нагрузки | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
5 lbf-in. ... 7 lbf-in. |
Индикатор состояния | СИД (желт.) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикация ошибок | СИД красн. |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 (Корпус) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 70 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Высота | ≤ 2000 м |
ATEX | |
Маркировка | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Сертификат | PTB 07 ATEX 3145 |
Сертификат UL | |
Сертификат | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | ≤ 3 |
Указание | Безопасное отключение |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Маркировка | 2 |
Указание | Защита электродвигателя |
Performance Level (ISO 13849) | |
Маркировка | e |
Указание | Безопасное отключение |
Категория (ISO 13849) | |
Маркировка | 3 |
Указание | Безопасное отключение |
Данные UL | |
SCCR | 100 кA (480 В AC (предохранитель 30 A класс CC / 30 A класс J (High-Fault))) |
5 кA (480 В AC (предохранитель 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
FLA | 6,5 A (480 В AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Стандарты / нормативные документы | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
МЭК 61508 | |
ISO 13849 |
Тип монтажа | Монтаж на токоведущей шине |
Установка на монтажную рейку | |
Указания по монтажу | установка в ряд, расстояние см. на графике изменения характеристик |
Монтажное положение | Вертикальное (горизонтальная монтажная рейка, отвод двигателя снизу) |
Номер артикула | 2904338 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK7454 |
GTIN | 4046356802987 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 463,1 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 463 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173902 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Ширина 22,5 мм
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Сокращение объема соединительных проводников
Экономия монтажного пространства
Продолжительный срок службы
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А