ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9 - Гибридный пускатель
2900578

Гибридный пускатель для реверс. 3-фазных электродвигателей до 550 В перем. тока, входной перем. ток 230 В, выходной ток 9 A, настраиваемая схема отключения при перегрузке.

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 22,5 мм
Экономия монтажного пространства
Продолжительный срок службы
Сокращение объема соединительных проводников
3-фазные шлейфовые перемычки
Регулируемый ток для биметаллической функции
Износоустойчивая коммутация