ELR H5-ES-SC-230AC/500AC-0,6 - Гибридный пускатель
2900688

Гибридный пускатель для реверсирования 3-фазных электродвигателей до 550 В перем. тока, входной перем. ток 230 В, выходной ток 0,6 A, аварийный останов.

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия



Преимущества для вас

Ширина 22,5 мм
Уровень безопасности согласно МЭК 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Сокращение объема соединительных проводников
Продолжительный срок службы
Экономия монтажного пространства
3-фазные шлейфовые перемычки
Износоустойчивая коммутация