Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

UVKB 4-FS(4-2,8)TP(2,4X0,8)4L - Проходные клеммы
1954443

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 29 A, тип подключения: Винтовые зажимы, cечение: 0,2 мм2 - 4 мм2, тип подключения: TERMI-POINT®, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте






Совместимые изделия