PV-PRO/OE-200/F-1000/11 - Штекер с держателем предохранителя
1220825

Штекер с держателем предохранителя, Серия изделий: SUNCLIX, цвет: черный, сечение жилы мин.: 6 мм2, сечение жилы макс.: 6 мм2, расчетное напряжение: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), расчетный ток: 11 A, Тип подключения: конец провода без разъема, мин. диаметр кабеля: 5,8 мм, макс. диаметр кабеля: 6,4 мм, Вставка предохранителя SUNCLIX для защиты модулей и устройств в фотогальванических установках

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия