PLC-BSP-TTL/1 - Базовый модуль
2982692

6,2 мм основная клемма PLC для сигнала TTL с пружинным соединением, без реле или полупроводниковых реле, для монтажной рейки NS 35/7,5, 1 замыкающий контакт, входное напряжение TTL (5 В DC)

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия




Преимущества для вас

Малая ширина (6,2 мм)
Винтовые и пружинные клеммы
Степень защиты RTIII
Безопасное разделение согласно EN 50178 (VDE 0160)
Индикатор состояния
Возможность соединения перемычками
4 кВэфф развязки по напряжению между катушкой и контактом