VAL-MS/4+0-BE/FM RN.
-
Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2
2906484
Базовый элемент для разрядников типа 2 серии VALVETRAB MS, с контактом для дистанционной передачи сигнала. Исполнение для 3-фазных цепей питания с раздельными проводниками N и PE.
Подробная информация о продукте
| Общая информация | |
| Указание | Для защищенного от прикосновения монтажа в корпусе. В приложениях с UC > 500 В необходимо предусмотреть боковые зазоры и зазоры со стороны ввода проводников между токоведущими частями, а также между токоведущими и заземленными частями, не менее 5 мм. |
| Тип изделия | Базовый элемент |
| Серия изделий | VALVETRAB MS |
| Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Конструкция | Базовый элемент, установка на несущую рейку |
| Полюсов | 4 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | Контр.контакт |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Индикатор / дистанционная сигнализация | |
| Наименование, подключение | Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности |
| Функция переключения | Переключающий контакт |
| Рабочее напряжение | 5 В AC ... 250 В AC |
| 30 В DC | |
| Рабочий ток | 5 мA AC ... 750 мA AC |
| 1 A DC | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
| 4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| Контакт для дистанционной передачи сигнала неисправности | |
| Тип подключения | Штекерное / винтовое подключение COMBICON |
| Резьба винтов | M2 |
| Момент затяжки | 0,25 Нм |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 28 ... 16 |
| Чертеж |
|
| Ширина | 71 мм |
| Высота | 98,7 мм |
| Глубина | 51,5 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 4 HP |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PBT |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Направление действие | 4L-PEN |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. длительное рабочее напряжение UC | 800 В AC |
| Номинальный ток IL | 80 A |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A (gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 30г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 7,5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Спецификации UL | |
| Номинальное напряжение | 690 В AC |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Тип SPD | 4CA |
| Индикатор / дистанционная сигнализация UL | |
| Рабочее напряжение | 125 В AC |
| Рабочий ток AC (переменный) | 1 A AC |
| Параметры подключения UL | |
| Момент затяжки | 30 lbf-in. |
| Сечение проводника AWG | 14 ... 2 |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2906484 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL1151 |
| GTIN | 4055626081601 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 293,7 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 293,7 g |
| Номер таможенного тарифа | 85366990 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171292 |
| ECLASS-15.0 | 27171292 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002496 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 1,109 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
MPB 18/4- 8 - Монтажная перемычка 2809283
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
DK-BIC-35 - Проходные клеммы 2749880
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
Часто ищут
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 14, ул. Масанчи, 98А