Разрядник для защиты от перенапряжений

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466639
VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-350-1VF+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466639

Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466558
VAL-SPP-T2-335-1+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-335-1+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466558

Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466613
VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466613

Штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных сетей электропитания с проводниками N и PE (2-проводная система: N, PE), с контактом дистанционной сигнализации.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466210
VAL-SPP-T2-275-1+0-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-275-1+0-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466210

Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN), с контактом дистанционной сигнализации.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1683780
VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R - Молниеотвод / разрядник для защиты от импульсных перенапряжений типа 1/2
1683780

Устройство защиты от тока молнии / импульсных перенапряжений, согл. типу 1/2 / классу I/II, для линейных, однополюсных систем питания постоянного тока до 1000 В DC, для установки на монтажную рейку, с контактом дистанционной сигнализации.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466612
VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-NPE-0+1-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466612

Штекерное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных сетей электропитания с отдельным проводником N и PE (2-проводная система: N, PE).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466606
VAL-SPP-T2-385-1+0-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-385-1+0-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466606

Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN), с контактом дистанционной сигнализации.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466578
VAL-SPP-T2-335-1+0-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-335-1+0-UT-R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466578

Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN), с контактом дистанционной сигнализации.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466605
VAL-SPP-T2-385-1+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-385-1+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466605

Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN).

NEW
Go to Product Detail Page for item 1466209
VAL-SPP-T2-275-1+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
VAL-SPP-T2-275-1+0-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1466209

Вставное устройство защиты от импульсных перенапряжений, тип 2 / класс II, для 1-фазных цепей электропитания с совмещенными в одном проводе проводниками PE и N (2-проводная система: L, N/PEN).