VAL-MS/2+0-BE - Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2
2804584

Базовый элемент для разрядников класса II серии VALVETRAB MS. Исполнение для 2-фазных цепей питания с PEN-проводником.

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач