VAL-MS BE/FM/120 - Базовый элемент для защиты от перенапряжений тип 2
2908652

Базовый элемент для разрядников типа 2 серии VALVETRAB MS, с контактом для дистанционной передачи сигнала. Исполнение: 1-канальный

Подробная информация о продукте









Преимущества для вас

Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач