PT 4X1-OC-BE
-
Базовый элемент защиты от перенапряжений
2800614
Базовый элемент для защитного штекера PT с защитной схемой для четырех проводников сигнальных цепей с односторонним заземлением, без перемычки между контактами 3-4 (GND) и 9-10, установка на рейку NS 35/7,5 и NS 35/15, без кодировки, ширина корпуса: 17,5 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом