PT 4-EX(I)-BE - Базовый элемент защиты от перенапряжений
2839486

Основной элемент для защитного штекера РТ со схемой защиты 4-проводной сигнальной цепи без потенциала земли. Номинальное напряжение: 24 В DC, для монтажа на NS 35/7.5 и NS35/15, ширина корпуса: 17,5 мм

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Большое удобство обслуживания благодаря 2-компонентной конструкции
Простота выбора для любых требований в области контрольно-измерительных приборов и автоматики благодаря полному портфолио
Отсутствие воздействия на сигнал во время обслуживания благодаря вставке и извлечению защитного штекера с нейтральным импедансом