SACC-DSI-M12MST-4P-M16/0,8 AEHX
   - 
  Аппаратн. соединитель, задняя стенка
    
      1239571
      
      
    
  
      Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 4-контактный, Штырь, прямое, M12, T-кодирование, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,8 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Для компактных устройств: высокая эффективность при небольших габаритах
        Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
        Сборка и длина проводников на заказ
        Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
        Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки