cULus Recognized
ID допуска: E468743-20180113Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
63 В | 12 A | 16 |
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Мощность, 5-контактный, Гнездо, прямое, M12-Стандарт, кодирование: L, к свободный конец, Монтаж на заднюю стенку, M16 x 1,5, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,2 м, 1,31 мм2, Гибкий монтажный провод UL/cUL, залитый, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
63 В | 12 A | 16 |