RC-19S1NP24300X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1241567

M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, Винтовое крепление, Полюсов: 16+3, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Выводы под пайку, Радиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% ). Это изделие находится в процессе снятия с производства. Это изделие больше нельзя рассматривать для новых проектов. Свяжитесь с отделом сбыта, чтобы узнать об альтернативных вариантах.

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия