RC-19P1N224ZDKX
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1241508
M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 16+3, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Штифт, Выводы под пайку, Радиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 2,7 мм, Толщина стенок, макс.: 3,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )