RC-12S1NC2H000X - Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1241083

M23, Аппаратн. соединитель, задняя стенка, серия: RC, прямой, экранирован.: есть, Винтовое крепление, Полюсов: 12, Направление вращения: стандартный, тип контакта: Розетка, Выводы под пайку, Аксиальное уплотнительное кольцо, Толщина стенок мин.: 0,8 мм, Толщина стенок, макс.: 6,5 мм, кодирование: N, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия