ST-8ES1N8AA400SX
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1244237
Аппаратн. соединитель передняя стенка, угловой, поворотный, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 5+3+PE, тип контакта: Розетка, Аксиальное уплотнительное кольцо, 4x Ø 2,7 мм, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, полюсов: 9, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простое подключение благодаря плавно настраиваемому направлению отвода кабеля на 310°
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка