ST-3ES1N8A6100SX
-
Аппаратн. соединитель передняя стенка
1242775
Аппаратн. соединитель передняя стенка, для стандартной блокировки и SPEEDCON, M17, полюсов: 3+PE, тип контакта: Розетка, Аксиальное уплотнительное кольцо, экранирован.: есть, полюсов: 4, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Настенный монтаж в зависимости от приложения на выбор при помощи резьбы или с защитой от прокручивания и контргайкой
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка