Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

AXL F EX IS AI8 P HART XC 1F - Аналоговый модуль
1215393

Axioline F, Модуль аналогового ввода, Пассивные аналоговые входы: 8 (HART), 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мА, cпособ подключения: 2-проводная схема, скорость передачи данных в локальной шине: 100 Мбит/с, Исполнение для тяжелых условий эксплуатации, Функциональность HART, искробезопасный, cтепень защиты: IP20, с цокольным модулем шины и штекерами Axioline F

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Пассивный модуль аналогового ввода
Получает ток из активных аналоговых входных сигналов с поддержкой HART в количестве до восьми
Циклическиий доступ к PV, SV, TV, QV и контурному току
Диапазоны тока: 0 мА ... 20 мА, 4 мА ... 20 мA
Искробезопасные аналоговые входы с соединением с зоной 1, зоной 0 или разделом 1
Пригодно для особо тяжелых условий эксплуатации
Расширенный диапазон температуры -40 °C ... +70 °C (см. главу "Успешно протестированы: использование при экстремальных окружающих условиях" в паспорте)