VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC
-
Активный модуль
2903600
VARIOFACE Professional цифровой модуль ввода с восемью каналами, каждый с вставным мини реле - замыкающим контактом на 24 В пост. тока
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Серия изделий | VARIOFACE Professional |
Количество каналов | 8 |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 2x 107 коммутационных циклов |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-1500 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7521-1BH00-0AB0 |
6ES7521-1BH50-0AA0 | |
6ES7521-1BL00-0AB0 | |
Поддерживаемые устройства управления ABB S800 I/O | |
Подходящая плата ввода-вывода | DI810 |
DI818 | |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1756-IB32 |
1756-IN16 | |
1756-IB16 | |
1756-IC16 | |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1771 IBN |
1771 OBN | |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1746 IB 32 |
Поддерживаемые устройства управления GE-FANUC RX3i | |
Подходящая плата ввода-вывода | IC694MDL754 |
IC694MDL660 | |
Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Подходящая плата ввода-вывода | TC-IDD 321 |
TC-ODD 321 | |
Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC L | |
Подходящая плата ввода-вывода | LX41C4 |
LX42C4 | |
LY41NT1P | |
LY42NT1P | |
LY41PT1P | |
LY42PT1P | |
Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
Подходящая плата ввода-вывода | QX81 |
QY81P | |
QX41 | |
QX41-S1 | |
QX42 | |
QX42-S1 | |
QX71 | |
QX72 | |
QY41P | |
QY42P | |
QY71 | |
QH42P | |
QX82 | |
QX82-S1 | |
QY82P |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC ±10 % (Питание, 2 A ) |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,9 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 21,6 В DC ... 26,4 В DC |
Типовой входной ток при UN | 9 мА (на канал) |
Время срабатывания, типовое | 5 мс |
Время возврата, типовое | 8 мс |
Защитная схема | Безынерционный диод; Безынерционный диод |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикатором состояния / канал | LED желт. |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 замыкающий контакт |
Материал контакта | AgSnO, с покрытием золотом |
Максимальное напряжение переключения | 24 В DC |
24 В DC | |
Минимальное напряжение переключения | 100 мВ (10 мА) |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 50 мА |
Минимальный коммутационный ток | 1 мА |
Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание) | нет |
Уровень управления | |
Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 14 |
Размер шага | 2,54 мм |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Полюсов | 14 |
Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 26 ... 14 |
Индикатор состояния имеется | да |
Ширина | 92,7 мм |
Высота | 109,8 мм |
Глубина | 63 мм |
Цвет | серый (RAL 7042) |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2903600 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | DK2141 |
Страница каталога | Стр. 526 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356948142 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 335,3 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 99,99 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | US |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121432 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
FLK EZ-DR-S.../.../... - Кабель 2295046
-
UC-TM 4 - Маркировка для клеммных модулей 0818111
-
UC-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0818085
-
UCT-TM 6 - Маркировка для клеммных модулей 0828736
-
ZB 5,08:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0809793
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 0811862
-
FLK 14/EZ-DR/ 30/KONFEK - Кабель 2295729
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Кабель 2288901
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Кабель 2288914
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Кабель 2288927
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Кабель 2288930
-
FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Кабель 2288943
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Кабель 2288956
-
FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK - Кабель 2288969
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Кабель 2288972
-
FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK - Кабель 2290834
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Кабель 2290863
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK - Кабель 2299563
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK - Кабель 2299576
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 50/KONFEK - Кабель 2305952
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK - Кабель 2305965
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK - Кабель 2305978
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK - Кабель 2305981
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK - Кабель 2305994
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK - Кабель 2304759
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK - Кабель 2304762
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK - Кабель 2304717
-
FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK - Кабель 2306003
-
FLK 14-EZ-DR-HF/... - Кабель 2314040
-
FLK 14/EZ-DR/ 50/KONFEK/S - Кабель 2296977
-
FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S - Кабель 2296980
-
FLK 14/EZ-DR/ 120/KONFEK/S - Кабель 2299071
-
FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S - Кабель 2296993
-
FLK 14/EZ-DR/ 180/KONFEK/S - Кабель 2299084
-
FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S - Кабель 2297002
-
FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S - Кабель 2299013
-
FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S - Кабель 2299026
-
FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S - Кабель 2299039
-
FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S - Кабель 2299042
-
FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S - Кабель 2299055
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 50/KONFEK - Кабель 2296689
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK - Кабель 2296692
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK - Кабель 2296702
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK - Кабель 2296715
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK - Кабель 2305402
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK - Кабель 2296728
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK - Кабель 2296731
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK - Кабель 2296744
-
FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK - Кабель 2296773
-
FLK 50-4X14-EZ-DR ... - Кабель 2302405
-
FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... - Кабель 2302447
-
REL-MR- 24DC/21AU - Одиночное реле 2961121
Преимущества для вас
Малая монтажная ширина всего 92,7 мм
Светодиодный индикатор состояния для каждой сигнальной цепи и напряжения питания
Вставные миниатюрные реле с одним замыкающим контактом каждое
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А