UM- 8 RM/RT-G24/21/PLC
-
Активный модуль
2968386
Модуль вывода VARIOFACE, с 8 вставными миниатюрными реле с 1 переключающим контактом каждое, для цепей 24 В постоянного тока (с реле)
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Интерфейсный модуль |
Количество каналов | 8 |
Режим работы | 100 % ED |
Долговечность механическая | 3x 107 коммутационных циклов |
Возможная комплектация | Миниатюрное реле REL-MR-24DC/21HC |
В комплекте с | есть |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Расчетное напряжение изоляции | 260 В AC |
Расчетное импульсное напряжение | 4 кВ (Базовая изоляция между цепями выходных контактов) |
6 кВ (Безопасное разделение и усиленная изоляция, между входной электрической цепью и цепью выходного контакта) | |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-1500 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
6ES7522-1BH01-0AB0 | |
6ES7522-1BL00-0AB0 | |
6ES7522-1BL01-0AB0 | |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
Подходящая плата ввода-вывода | CPU 313C-2DP |
CPU 314C-2DP | |
CPU 314C-2PtP | |
6ES7322-1BH01-0AA0 | |
6ES7322-1BL00-0AA0 | |
6ES7323-1BH01-0AA0 | |
6ES7323-1BL00-0AA0 | |
CPU 313C | |
CPU 313C-2PtP | |
Поддерживаемые устройства управления SIEMENS S7-400 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
6ES7422-7BL00-0AB0 | |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1771 OBN |
Поддерживаемые устройства управления ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
Подходящая плата ввода-вывода | 1746 OB 32 |
Поддерживаемые устройства управления GE-FANUC RX3i | |
Подходящая плата ввода-вывода | IC694MDL754 |
Поддерживаемые устройства управления HONEYWELL Experion PKS C200 | |
Подходящая плата ввода-вывода | TC-ODD 321 |
Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC L | |
Подходящая плата ввода-вывода | LY41PT1P |
LY42PT1P | |
Поддерживаемые устройства управления MITSUBISHI MELSEC Q | |
Подходящая плата ввода-вывода | QY81P |
QY82P |
Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,85 ... 1,1 |
Диапазон входных напряжений | 20,4 В DC ... 26,4 В DC |
Типовой входной ток при UN | 18 мА |
Время срабатывания, типовое | 8 мс |
Время возврата, типовое | 10 мс |
Защитная схема | Безынерционный диод; Безынерционный диод |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикатором состояния / канал | LED желт. |
Возможная комплектация | Миниатюрное реле REL-MR-24DC/21HC |
Коммутация | |
Исполнение контакта | 1 переключающий контакт |
Тип коммутационного контакта | Одинарный контакт |
Материал контакта | AgNi |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 12 В AC/DC |
Предельный ток длительной нагрузки | 5 A |
Минимальный коммутационный ток | 10 мА |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 120 Вт (при 24 В DC) |
58 Вт (При 48 В DC) | |
48 Вт (При 60 В DC) | |
50 Вт (При 110 В DC) | |
80 Вт (При 220 В DC) | |
1250 ВА (при 250 В AC) | |
Обнаружение неисправностей (обрыв проводника / короткое замыкание) | нет |
Уровень управления | |
Тип подключения | IDC/FLK штыревой разъем |
Количество точек подключения | 1 |
Полюсов | 14 |
Размер шага | 2,54 мм |
Уровень полевых устройств | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Количество точек подключения | 24 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Питание | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Количество точек подключения | 2 |
Полюсов | 3 |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 4 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 12 |
Индикатор состояния имеется | да |
Ширина | 80,5 мм |
Высота | 125,5 мм |
Глубина | 62,5 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP00 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |
Стандарты / нормативные документы | DIN EN 50178 |
МЭК 60664 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | устанавливаются в ряд без промежутков |
Монтажное положение | на выбор |
Указания по эксплуатации | Для применения по назначению необходимо соблюдать требования директивы по установке (см. материалы для загрузки). При применении или использовании с продуктами сторонних производителей необходимо также соблюдать технические условия, указания по технике безопасности соответствующего стороннего производителя. |
Номер артикула | 2968386 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK2191 |
GTIN | 4017918917494 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 334,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 284,84 g |
Номер таможенного тарифа | 85364190 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (№ CAS: Не применимо) |
Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Малая монтажная ширина, всего 80 мм (8-канальные) или 271 мм (32-канальные)
Светодиодный индикатор состояния для каждой сигнальной цепи и напряжения питания
Вставные миниатюрные реле с одним переключающим контактом каждое
Диод свободного хода на каждой сигнальной цепи
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
A15M2A8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А