Закупки Мы предоставляем Вам все данные о сроках и стоимости поставок в режиме реального времени, что обеспечивает полную прозрачность процесса закупок. Таким образом, Вы можете эффективно согласовывать логистику с требованиями Вашего производства.

Человек за рабочим столом с монтажной рейкой в руках

Данные в реальном времени для заказов при производстве шкафов управления

Мировой спрос на шкафы управления неуклонно растет в связи с растущей электрификацией планеты. Такое развитие событий все чаще приводит к тому, что производственные мощности многих производителей шкафов управления оказываются на пределе. Функционирование цепочек поставок и бесперебойность процессов заказа особенно важны в условиях возрастающей сложности систем и важности соблюдения сроков.

Наше инжиниринговое программное обеспечение clipx ENGINEER позволяет делать заказы в режиме реального времени. Насколько различны сферы деятельности наших клиентов, настолько же гибко наше предложение, адаптированное к Вашим потребностям. Благодаря индивидуальному подбору продукции мы поможем Вам справиться с пиковыми нагрузками при выполнении заказов и удовлетворить Ваши индивидуальные потребности.

Преимущества эффективных закупок для Вас

  • Удобный заказ из инжинирингового программного обеспечения через подключение к магазину с информацией в реальном времени о цене, наличии и подходящих альтернативах
  • Простой и гибкий заказ маркировочных материалов через веб-сайт Phoenix Contact
  • Возможность планирования производственных процессов благодаря оптимальному по времени поставки ассортименту продукции
  • Оперативная поставка готовых к монтажу клеммных сборок
MARKING Configurator

Решения для индивидуальной маркировки

Конфигуратор решений для индивидуальной маркировки

Конфигуратор MARKING Configurator обеспечивает максимальное удобство и гибкость при создании индивидуальных решений для маркировки. В зависимости от области применения и требований, ассортимент MARKING system предлагает различные решения для маркировки клемм, проводников и кабелей, а также устройств и систем. Выберите решение для маркировки, которое соответствует Вашим требованиям, из более чем 2 000 материалов. Заказывайте маркировочные материалы с индивидуальной маркировкой быстрым и простым способом в объеме от одной штуки.

COMPLETE line
Решения для шкафов управления

COMPLETE line - это комплексный ассортимент, охватывающий изделия для всех функций шкафа управления и полевой установки. Познакомьтесь с согласованным ассортиментом, включающим изделия со стандартным дизайном, интуитивно понятным управлением и унифицированными принадлежностями.

Узнать больше
Решения для шкафов управления

Снять нагрузку со специалистов, управлять пиками заказов и повысить доступность склада. Мы разрабатываем эффективные процессы, предлагаем гибкие решения и являемся Вашим надежным партнером от запроса коммерческого предложения до поставки.

Франк Веккер - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Индивидуальное производство на заказ
Эксперт по индивидуальным услугам: Франк Веккер
Решения для повышения эффективности
Механическая обработка

Узнайте, как с помощью эффективно разработанных и поддерживаемых цифровыми технологическими процессами рабочих процессов можно значительно сократить время изготовления и затраты на механическую обработку.

Далее к механической обработке
Рабочий с отрезанной по длине монтажной рейкой перед верстаком с устройством для резки монтажных реек и монитором