Защита обмена данными от несанкционированного доступа

Пример безопасной работы железных дорог

Защищенные от несанкционированного доступа сети сигнальных систем

Защита сетей сигнальных систем от несанкционированного доступа

Рост процессов цифровизации в железнодорожной инфраструктуре ведет к увеличению количества коммуникационных сетей и сетей данных. Даже если эти сети не затрагивают жизненно важные области в системе управления и обеспечения безопасности (LST), а используются только для дистанционной диагностики или мониторинга энергетических систем и оборудования, необходимо защитить их от несанкционированного доступа. Так как, с одной стороны, эти системы тоже не заменимы для обеспечения бесперебойной работы железных дорог, с другой стороны, через вторичные системы тоже можно получить доступ к жизненно важным системам.

Растущая тенденция децентрализации архитектуры оборудования дополнительно усложняет надежную защиту. Сети данных имеют широко разветвленную структуру, часто до наружных установок, и не каждая интегрированная в сеть часть установки может быть на месте защищена от несанкционированного доступа.

Защитные маршрутизаторы Phoenix Contact образуют фундамент безопасности инфраструктуры, обеспечивая необходимую защиту от несанкционированного доступа как в централизованных, так и децентрализованных системах.

Kontakt (ru)
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Автоматизация и коммуникационная техника

Системы автоматизации и связи для железнодорожной инфраструктуры

Дополнительная информация о подходящих продуктах: