Содержание, которое Вы просматриваете, относится к Казахстан. Посмотреть содержание для Соединенные Штаты | Выбрать другую страну

Вентиляция в туннеле К системам вентиляции предъявляются все более жесткие требования. Наши энергоэффективные и экономичные решения по автоматизации позволят Вам обеспечить безопасность участников дорожного движения и соблюдение экологических норм.

Система вентиляции в туннеле

Требование


Туннель с потолочными вентиляторами

Колебания качества воздуха в процессе эксплуатации

Условия движения в автомобильных туннелях требуют постоянного мониторинга снабжения кислородом, видимости и концентрации загрязняющих веществ в туннеле. Для поддержания нормального качества воздуха требуется тесное взаимодействие системы вентиляции и системы управления движением. Особую важность представляют вопросы обеспечения готовности системы вентиляции для проведения спасательных мероприятий в случае пожара.

Решение


Изображение аварийной ситуации с пожаром в туннеле

Дымо- и теплоудаление в случае пожара

В случае пожара в туннеле необходимо исключить дым и высокую температуру на пути спасательной команды, а также других участников дорожного движения, чтобы можно было провести спасательные работы. Чтобы контролировать дым и высокую температуру в туннельной трубе, используется подходящая система управления вентиляцией. В зависимости от сценария пожара система вентиляции работает в режиме вытяжки или поддува. Способ управления вентиляцией в случае пожара в значительной степени зависит от того, можно ли локализовать источник пожара в туннельной трубе. Чтобы исключить попадание дыма в эвакуационную шахту, создается избыточное давление.

Наши решения для Ваших приложений

Выхлопные газы автомобилей
Потолочный вентилятор в туннеле
RFC 4072R - резервное управление при помощи оптоволоконного кабеля
Выхлопные газы автомобилей

Phoenix Contact предлагает решения для быстрого и простого подключения датчиков в уличных и железнодорожных туннелях. Воспользуйтесь преимуществами эффективного инжиниринга благодаря подготовленным функциональным блокам в наших программных библиотеках.

Используйте подфункции, например, для мониторинга концентраций NOx, CO или CO₂, для повышения эффективности проектных процессов.

Потолочный вентилятор в туннеле

Системы вентиляции являются крупнейшими потребителями электроэнергии в автомобильных туннелях. Соответственно важным аспектом является энергоэффективный запуск и эксплуатация вентиляционных приводов. Благодаря интеграции приводов в систему управления туннелем неполадки выявляются на ранней стадии.
Воспользуйтесь преимуществами повышенной эффективности за счет непрерывного мониторинга и ремонта в зависимости от текущего состояния.

RFC 4072R - резервное управление при помощи оптоволоконного кабеля

Вентиляционные сооружения занимают центральное место в вопросах безопасности туннеля. Не только в случае пожара, но и в условиях движения в плотном транспортном потоке система подачи свежего воздуха служит для соблюдения требований в части поддержания заданной концентрации окиси углерода и отработавших газов. Чтобы исключить отказы системы вентиляции, контроллер выполнен с учетом резервирования.

Phoenix Contact предлагает решения, направленные на обеспечение готовности и резервирования систем вентиляции.

Дорожные камеры над дорогой

Безопасный удаленный доступ при работе в туннеле

Высокодоступные и безопасные сетевые инфраструктуры и инфраструктуры управления позволяют заложить фундамент надежной эксплуатации туннелей. Мы предлагаем Вам высокопроизводительные изделия для оптоволоконных кабелей, медной и беспроводной связи.

Наши решения для резервных сетевых структур отвечают всем необходимым требованиям безопасности и пропускной способности для безопасного и бесперебойного доступа из диспетчерской. Соответствующие уровни резервирования обеспечивают бесперебойную передачу данных для любых приложений туннеля. Это означает, что даже в случае частичных сбоев, например, из-за неисправных устройств или соединений, важные протоколы передаются в реальном времени. Наши консультационные услуги, сертифицированные по стандарту МЭК 62443, и использование современных стандартов шифрования обеспечивают безопасность Ваших данных.

Прочитайте наш white paper, чтобы узнать, как максимально повысить безопасность удаленного доступа к Вашим системам и защитить себя от кибератак и вредоносных программ.

Преимущества для Вас

  • Быстрое и простое подключение датчиков при помощи подготовленных программных и прикладных решений
  • Сокращение расходов благодаря небольшому объему проектировочных работ
  • Экономичная эксплуатация благодаря вентиляции в зависимости от потребности
  • Вентиляция с высокой степенью готовности благодаря резервированию сетевой и управляющей инфраструктур
  • Безопасный удаленный доступ к установке

Контакт

Ваше контактное лицо Кристоф Степпе
Christophe Steppe
Менеджер по вопросам глобальной промышленности в туннельной инфраструктуре
Я буду рад проконсультировать Вас по проектам модернизации или расширения. Воспользуйтесь нашим многолетним опытом и обширным предложением услуг.

Продукция


Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.