Устройства регистрации данных Устройства регистрации данных обеспечивают целенаправленный сбор всей необходимой информации из фотогальванического парка. Они обеспечивают оператору системы постоянный обзор текущего статуса фотогальванической установки.

Два техника в солнечном парке

Требование


Вид солнечного парка сверху

Все данные в поле зрения

Для эффективной эксплуатации крупных фотогальванических установок необходимы постоянное управление и контроль. Солнечная установка мощностью в 10 МВт состоит приблизительно из 1000 цепей и 30 солнечных модулей. Данная фотогальваническая установка охватывает множество соединительных коробок генератора, инверторов и дополнительных компонентов контроля, таких как метеостанции, датчики измерения окружающей среды или энергоизмерительные приборы. Несчетное количество измеренных значений должно регистрироваться, инверторы управляться, а статус установки передаваться вышестоящей системе управления данными.

Решение


Блок коммутационных устройств регистрации данных

Пример модульной структуры шкафа управления для устройства регистрации данных

Сбор и распределение данных

Наше устройство регистрации данных берет на себя функцию записи и обработки данных. Оно записывает все основные данные относительно условий окружающей среды и статуса инвертора. Системы могут быть гибко интегрированы с помощью функциональных блоков в PLCnext Engineer. Записанные данные либо сохраняются локально на SD-карте, либо передаются на портал более высокого уровня.

Сетевые компоненты для безопасной эксплуатации фотогальванических установок

Сетевые компоненты для безопасной эксплуатации фотогальванических установок

Объединение в сеть фотогальванических установок

Компоненты Phoenix Contact позволяют быстро и просто объединить в сеть полевые установки. Таким образом вы можете построить резервную сеть защищенную брандмауэром. Независимо от типа транспортируемой среды: наша компания предлагает подходящие компоненты для создания отказоустойчивой сети передачи данных. В качестве основных компонентов используются мощные гигабитные коммутаторы, модемы и медиаконвертеры.

Преимущества для Вас

  • Сокращение проектных работ и производственных затрат благодаря интеллектуальным решениям в области автоматизации
  • Резервные и поэтому отказоустойчивые сети
  • Сокращение количества ошибок в процессе настройки конфигурации благодаря режиму автоматического распознавания устройств
  • Исключение пробелов в данных благодаря временному хранению
Интерактивная карта изображений: Топология решений для мониторинга
Менеджмент электропитания
Наши инновационные решения позволяют подключать децентрализованные системы генерирования электроэнергии в соответствии с местными требованиями сетевой компании.
Узнать больше
Менеджмент электропитания
Сбор данных о погоде
Наша метеостанция позволяет всегда иметь информацию об эффективности фотогальванической установки.
Узнать больше
Сбор данных о погоде
Устройства регистрации данных
Наше устройство регистрации данных записывает все основные данные Вашего ФГ-парка.
Узнать больше
Устройства регистрации данных
Связь с инвертором
Phoenix Contact предлагает программные библиотеки специально для фотогальванических установок, которые постоянно дополняются функциями.
Узнать больше
Связь с инвертором
Соединительные коробки генераторов
Наша система контроля токов фотогальванических цепей обеспечивает возможность незамедлительной реакции на неисправности и потери мощности, даже при отказе отдельных цепей.
Узнать больше
Соединительные коробки генераторов

Контакты

Групповая фотография экспертов по солнечной энергии
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Мы будем рады поддержать Вас на пути к сбалансированному энергоснабжению.

Реализованный проект


Продукция


Kontakt (ru)
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61
Человек, работающий с планшетом перед шкафом управления

Вы еще не нашли подходящее изделие?

Тогда свяжитесь с нашими специалистами. Мы проконсультируем Вас и вместе найдем оптимальное решение.