Реле защитных щитов

Интеллектуальный контроль защитных щитов Безопасное последовательное подключение нескольких реле защитных щитов

Защитные устройства нужны в машинах в тех случаях, когда не возможно принять адекватные конструктивные меры для уменьшения опасности. Если требуется предусмотреть возможность вмешательства в производственный процесс, то устанавливаются подвижные разделяющие защитные устройства, типа защитных щитов, перекрытий или заслонок. Когда сотрудник открывает защитный щит, чтобы провести обслуживание, то подвижные, потенциально опасные функции должны отключаться. Чтобы контролировать положение защитного щита, используется модуль блокировки, состоящий из безопасных реле и компонентов контроля.

Бесконтактный аварийный выключатель PSRswitsch

Контроль изолирующих защитных устройств

Обычно при создании систем безопасности используется логическое последовательное подключение нескольких реле защитных щитов, причем одно из предохранительных реле или контроллер безопасности берет на себя функцию оценки безопасности. Если в логическом последовательном подключении установлены блокирующие устройства с резервными механическими контактами, то единичная ошибка может быть не обнаружена. Таким образом можно предположить, что несколько защитных щитов открываются одновременно или в определенной последовательности при устранении неисправностей. Если при таком порядке действий остается незамеченной единичная ошибка переключающего контакта, то в некоторых случаях это может привести к цепному эффекту и появлению нескольких ошибок и опасного события. Поэтому при последовательном подключении необходимо учитывать максимальное диагностическое покрытие DC согласно DIN EN ISO 13849-1.

Последовательное подключение реле защитных щитов

Логическое последовательное подключение при таком же уровне безопасности

PSRswitch − это электронный бесконтактный аварийный выключатель компактной конструкции с кодировкой RFID. Умные функции в сочетании с совместимым вычислительным прибором позволяют ему обеспечивать защиту от манипуляций и безопасность также в случае последовательного подключения. Логическое последовательное подключение при таком же уровне безопасности реализуется при помощи безопасных входов и выходов. Выходы можно соединять в цепь непосредственно со входами следующего реле. Возможные ошибки в реле или кабельной разводке (залипание) обнаруживаются сразу и отображаются пользователю, чтобы оперативно локализовать и устранить их. В качестве ответа на рост цен на полевую кабельную разводку, 8-контактный разъем M12 непосредственно на устройстве предусматривает комплексную концепцию кабельной разводки SAC от датчика и разветвителя до безопасных модулей ввода/вывода. Чтобы упростить кабельную разводку, можно реализовать пусковую цепь (кнопка сброса) непосредственно на реле, что позволит отказаться от длинных кабелей до шкафа управления.

Бесконтактный аварийный выключатель PSRswitch с транспондером RFID

Высокая безопасность от манипуляций

Технология транспондера RFID уже давно используется в датчиках систем безопасности, где она обеспечивает кодируемый обмен сигналами между датчиком и исполнительным устройством. Поэтому в устройствах PSRswitch с тремя различными датчиками и одним универсальным исполнительным устройством реализованы две степени кодирования DIN EN ISO 14119. Датчики Unicode и Fixcode, которые обладают высокой степенью кодирования, различаются тем, что после программирования первого исполнительного устройства не возможно запрограммировать другие устройства на датчике Fixcode. Датчик Multicode обладает низкой степенью кодирования и принимает любое исполнительное устройство. Реле такого типа необходимо подбирать и устанавливать с таким расчетом, чтобы их нельзя было обойти предсказуемым способом. С этой целью их можно размещать, например, на недосягаемом расстоянии от пользователя или в скрытом месте.

Интеллектуальная система предохранительных выключателей с IO-Link

Умная диагностика при помощи IO-Link

Диагностика коммутационного состояния датчиков, расположенных на дверях, позволит обеспечить высокую степень готовности в режиме эксплуатации. Однако традиционная кабельная разводка в этом случае обычно связана с большим объемом работ или даже просто не возможна. Информация, как правило, ограничивается простыми рабочими состояниями, например, «дверь открыта» или «дверь закрыта». В свою очередь, PSRswitch предлагает комплексную концепцию диагностики, данные которой совместимое предохранительное реле с функцией встроенного шлюза IO-Link передает на контроллер. Каждый датчик постоянно контролирует рабочие состояния, а также безопасные входы и выходы. В случае открытия двери или обнаружения ошибки в кабельной разводке, происходит немедленное отключение безопасных выходов и данные диагностики передаются в предохранительное реле по параллельному кабелю. Предохранительное реле, которое также настроено как устройство IO-Link, передает данные процесса ведущему устройству IO-Link для индикации или на дисплей машины в виде предупреждения.

Контакты
Значок контактного лица
ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»
+7 727 355 10 61